text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Rising Plug Screwed-Bonnet Needle Valve, Acetal Seat, 1/2 in. MNPT x 1/2 in. FNPT, Gauge Port

型番: SS-5PDGM8-F8

仕様

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Female NPT
CV Maximum 1.8
Feature 1/2" Gauge Port
Low Emissions Certified Yes
Maximum Temperature, °F (°C) 250 (121)
Minimum Temperature, °F (°C) -20 (-28)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straight Pattern with Gauge Port

Rising plug valves offer a roddable, straight-through orifice, gauge ports, and a variety of material options for system versatility.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Rising Plug Screwed-Bonnet Needle Valve, Acetal Seat, 1/2 in. MNPT x 1/2 in. FNPT, Gauge Port

型番: SS-5PDGM8-F8
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Straight Pattern with Gauge Port
Rising plug valves offer a roddable, straight-through orifice, gauge ports, and a variety of material options for system versatility.

仕様

SS-5PDGM8-F8 — Stainless Steel Rising Plug Screwed-Bonnet Needle Valve, Acetal Seat, 1/2 in. MNPT x 1/2 in. FNPT, Gauge Port

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Female NPT
CV Maximum 1.8
Feature 1/2" Gauge Port
Low Emissions Certified Yes
Maximum Temperature, °F (°C) 250 (121)
Minimum Temperature, °F (°C) -20 (-28)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-4PDGF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。