|
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 런 티, 10mm 튜브 OD x 1/4인치 암나사 NPT x 10mm 튜브 OD
零部件号:SS-10M0-3TFT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
三通具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
目录
三通
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
规格
SS-10M0-3TFT — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 런 티, 10mm 튜브 OD x 1/4인치 암나사 NPT x 10mm 튜브 OD
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 스테인리스강 |
| 内孔直通 | 否 |
| 清洁工艺 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 10mm |
| 接头 1 类型 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 接头 2 尺寸 | 1/4인치 |
| 接头 2 类型 | 암나사 NPT |
| 接头 3 尺寸 | 10mm |
| 接头 3 类型 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 流量限制器 | 否 |
| eClass (4.1) | 37020716 |
| eClass (5.1.4) | 37020506 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020506 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142605 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183102 |
| UNSPSC (15.1) | 40183102 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1010-3TTF | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
| B-1210-3TTF | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
| B-200-3TTF | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
| B-400-3-4TFT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 查看产品 |
| B-400-3-4TTF | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
| B-400-3TFT | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| B-400-3TTF | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| B-810-3-4TTF | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| S-400-3-4TTF | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-1010-3TTF | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-10M0-3TTF | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor para Tubo Swagelok® | 查看产品 |
| SS-1210-3TFT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| SS-1210-3TTF | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-12M0-3-4TFT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| SS-12M0-3-4TTF | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-12M0-3-8TTF | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-1610-3-12TFT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| SS-1610-3-12TTF | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-1610-3TFT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| SS-1610-3TTF | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-16M0-3TTF | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 16 mm | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-200-3TFT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| SS-200-3TTF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-400-3-4RTTTF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-400-3-4TFT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| SS-400-3-4TTF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-400-3TFT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| SS-400-3TTF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-600-3-6TFT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| SS-600-3-6TTF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-600-3-8TTF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-600-3RTTTF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-600-3TFT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| SS-600-3TTF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-6M0-3-4TFT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| SS-6M0-3-4TTF | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-6M0-3TTF | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-810-3-4TTF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-810-3-8TFT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| SS-810-3-8TTF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-810-3TFT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | 查看产品 |
| SS-810-3TTF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 查看产品 |
| SS-8M0-3-4TTF | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Racor Swagelok® | 查看产品 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
