|
Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, Cv de 45,0, raccord pour tube Swagelok 1 po
型番: SS-QF16-S-1610
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ステムメンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ステム
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
仕様
SS-QF16-S-1610 — Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, Cv de 45,0, raccord pour tube Swagelok 1 po
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1 インチ |
| コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
| 最大Cv | 26.0 - ボディとの接続時 |
| 潤滑剤 | コンポーネントに潤滑剤の塗布なし |
| Oリング材質 | フルオロカーボンFKM |
| 最高使用圧力(最高温度での接続時) | 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃ |
| 最高使用圧力(室温での接続時) | 4000 PSIG @ 70°F/275 BAR @ 21℃ |
| シリーズ | QF16 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QF4-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QF4-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QF8-S-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF12-S-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QF12-S-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF12-S-12PM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF16-S-16PF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF16-S-16PM | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-4MS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-8FS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO femelle | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-8MS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-8MT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
