텅스텐 용접봉,0.040 x 0.705인치(1.0 x17.9mm),10의 배수로 주문하십시오
型番: CWS-C.040-.705-P
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
텅스텐 용접봉다양한 용접 구성에서 정밀하고 재연성 있는 결과를 내는 스웨즈락 용접 공구 및 액세서리로 고품질의 균일한 오비탈 용접을 완성하십시오. ログインまたは登録して価格を見る 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
カタログ
텅스텐 용접봉
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
仕様
CWS-C.040-.705-P — 텅스텐 용접봉,0.040 x 0.705인치(1.0 x17.9mm),10의 배수로 주문하십시오
属性 | 値 |
---|---|
용접봉 직경 | 0.040인치(1.0mm) |
용접봉 길이 | 0.705인치(17.9mm) |
eClass (4.1) | 21081006 |
eClass (5.1.4) | 21081006 |
eClass (6.0) | 21081006 |
eClass (6.1) | 21081006 |
eClass (10.1) | 21081006 |
UNSPSC (4.03) | 23171515 |
UNSPSC (10.0) | 23271810 |
UNSPSC (11.0501) | 23271810 |
UNSPSC (13.0601) | 23271810 |
UNSPSC (15.1) | 23271810 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
資料
類似製品
型番
|
溶接機シリーズ
|
チューブ外径サイズ(インチ)
|
|
---|---|---|---|
CWS-C.040-.281-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.325-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.405-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.450-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.555-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.040-.605-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.062-.855-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.062-1.105-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.062-1.380-P | - | - | 製品を見る |
CWS-C.062-1.630-P | - | - | 製品を見る |
SWS-C.040-.460-.012-P | - | - | 製品を見る |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。