Reguladores Swagelok®
Los reguladores de presión industriales son vitales para asegurar la operación segura de los sistemas de fluidos. Los reguladores de presión Swagelok ofrecen un rendimiento consistente y preciso para una operación segura y económica de los sistemas de fluidos. Con expertos globales y especialistas en campo, Swagelok ofrece tanto productos de calidad como conocimientos esenciales para optimizar la presión en las aplicaciones críticas, asegurando la fiabilidad y el apoyo a los profesionales industriales de todo el mundo.
Encuentre el Mejor Regulador Para Sus Necesidades世伟洛克调压阀为工业专业人员提供稳定、精确和持久的性能。世伟洛克调压阀的设计、制造、装配和测试均符合严格的标准,从而保持了世伟洛克在质量方面毫不妥协的声誉。我们全面的调压阀产品组合可有效管理各种流速和应用的压力,从而提高流体系统运行的安全性、可靠性和成本效益。
我们的产品系列包括:用于测试环境中精确控制的分析和仪器调压阀(K 系列)、用于大规模工业应用的工艺调压阀(工艺调压阀和 RHPS 系列)、用于清洁工艺的高纯度高流量调压阀(HF 系列)、用于样品制备的汽化减压调压阀(KEV 和 KSV 系列)、用于连续气流的气瓶切换调压阀(KCM 系列)以及用于危险流体储存安全的罐封调压阀。
工业专业人员经常会因产品选择不当而面临压力控制问题。我们的顾问拥有专业技术知识,可以在组件尺寸、材料选择、现场故障排除和系统设计支持等方面为您提供帮助。这有助于您确保压力流体系统的可靠运行。有了世伟洛克种类齐全的调压阀和专家支持,您就能满怀信心地实现自己的目标。
Catégories de régulateurs
Déverseurs à dôme
Protègent les équipements sensibles de systèmes complexes en maintenant des pressions d’entrée et amont malgré les variations du débit.
Déverseurs à ressort
Contrôlent avec précision la pression d’entrée, garantissant ainsi une production et des performances constantes dans diverses applications industrielles.
Détendeurs haut débit, haute pureté, série HF
Concevez des systèmes plus efficaces pour réguler avec fiabilité la pression de gaz avec des régulateurs réglables manuellement, à forte capacité de débit et résistants à la corrosion.
Détendeurs à dôme
Obtenez une régulation précise et constante de la pression de sortie, quelles que soient les variations du débit ou de la pression d’entrée.
Détendeurs à ressort
Maintenez le débit à la sortie d’un système de distribution de produits chimiques ou d’eau déionisée avec un détendeur à ressort adapté à votre système.
Vapodétendeurs chauffés électriquement
Gagnez en fiabilité et en stabilité en utilisant un vapodétendeur chauffé électriquement qui permet de vaporiser des échantillons liquides ou de préchauffer des échantillons gazeux.
Vapodétendeurs chauffés à la vapeur
Découvrez les détendeurs de pression de vaporisation de pointe chez Swagelok. Obtenez un contrôle précis de la pression grâce à notre gamme diversifiée de produits.
Centrales de commutation
Garantissez un approvisionnement en gaz sûr et efficace avec nos détendeurs de bouteilles de gaz et nos régulateurs inverseurs de haute qualité. Faites-nous confiance pour des solutions de contrôle de gaz fiables !
Régulateurs de pression pour applications d’inertage
Découvrez les solutions de régulateurs d'inertie des réservoirs Swagelok pour un contrôle précis de la pression et une gestion fiable des gaz dans les processus industriels.
Pièces détachées et accessoires
Entretenez vos régulateurs et réduisez les temps d’arrêt grâce à nos kits de reconstruction d’origine. Les kits contiennent les composants en contact avec le fluide, accompagnés d’un lubrifiant et d’une notice.
Ramp Regulators
Discover Swagelok’s hydrogen pressure regulator for refueling stations. Learn how this hydrogen gas regulator ensures safe, precise pressure control.
레귤레이터 카탈로그
분석 또는 계장 환경에서 다운스트림 또는 업스트림 압력을 유지해야 하는 경우(K 시리즈) 또는 까다로운 산업 환경에서 압력을 제어하려는 경우(RHPS 시리즈), 고순도 대유량 애플리케이션(HF 시리즈) 또는 위험한 유체가 담긴 저장 탱크를 사용하는 시스템(탱크 블랭킷)을 막론하고 스웨즈락은 고객 요구에 부합하는 구성을 제공합니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리 등 자세한 제품 정보를 찾으실 수 있습니다.
Un régulateur de pression comporte un élément détecteur (piston ou membrane) qui, d’un côté, est soumis à une force de charge (FS) créée par un ressort (comme sur les schémas ci-dessous) ou par la pression d’un gaz. De l’autre côté, cet élément détecteur est soumis à la force (F) exercée par le fluide du système.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Modèles compacts pour des débits allant jusqu’à 200 L std/min; Pressions d’entrée maximales allant jusqu’à 34,4 bar (500 psig); Pression de sortie réglable manuellement allant jusqu’à 10,3 bar (150 psig); Corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR pour des applications très haute pureté; Raccordements d’extrémité : étanchéité de surface par joint métallique VCR 1/4 po, tube à souder bout à bout 1/4 po et raccordements pour montage modulaire en surface 1,5 et 1,125 po
Pages 1-4. Couvrent : contrôle de pression de précision ; conception sans fouloir ; conception à pureté élevée ; modèles préréglés et ajustables.
Caractéristiques : détendeurs ; déverseurs ; modèles à ressort, à dôme, pneumatiques ; raccordement d'extrémité de 1/4 à 4 po ; pressions de service jusqu'à 700 bar (10 150 psig) ; températures de –20 à 80°C (–4 à 176°F)
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs
최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?
Swagelok 레귤레이터 유량 곡선 생성기 도구를 사용하여 다양한 애플리케이션에서 서로 다른 레귤레이터의 성능을 비교해보십시오.
최적의 레귤레이터 찾기Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.
Comment limiter le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie
Le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie lorsque le débit augmente est un problème qui affecte tous les détendeurs. Découvrez dans cette vidéo les facteurs de conception qui permettent de limiter ce phénomène dans un détendeur.
Coup de projecteur sur les vapodétendeurs (série KEV)
Découvrez comment le vapodétendeur série KEV Swagelok® réagit aux fluctuations des interventions de l’opérateur ainsi qu’aux variations de la température ambiante et d’autres conditions d’exploitation pour conserver une efficacité fiable et constante.
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.
Des paillasses de laboratoire aux stations-service commerciales en passant par des installations de fabrication à l’activité intense, les régulateurs de pression industriels jouent un rôle crucial en garantissant que les fluides sont confinés et transférés sous des pressions optimales. Une pression mal contrôlée dans ces applications peut entraîner l’invalidation de résultats d’essais, des perturbations dans les processus, des dégâts sur les équipements et la mise en danger du personnel. Vous devez savoir que les régulateurs de votre système maintiendront constamment la pression à un niveau précis pendant toute leur durée de vie – tout cela sans devoir être entretenus, réparés ou remplacés fréquemment.
Les régulateurs de pression Swagelok offrent la régularité, la précision et la durabilité nécessaires pour exploiter des systèmes fluides sûrs, fiables et rentables.
Comment choisir un régulateur de pression
Découvrez le fonctionnement d’un régulateur de pression
Partout dans le monde, les centres de vente et de services agréés Swagelok disposent de conseillers sur les systèmes de fluides, qui pourront vous aider à choisir entre un régulateur à ressort, un régulateur à dôme ou l’une des nombreuses autres configurations de régulateur disponibles. Ces conseillers peuvent également diagnostiquer des problèmes rencontrés avec les régulateurs et construire des systèmes fluides personnalisés comprenant des régulateurs comme, par exemple, un système de distribution de gaz.
En savoir plus sur ces services et les formations de Swagelok sur ces sujets