text.skipToContent text.skipToNavigation
다이어프램 밸브

Swagelok® 다이어프램 밸브

Swagelok 다이어프램 밸브는 잔류 공간을 최소화하고 퍼지 작용을 촉진하는 유체가 잔류하지 않는 유로가 적용되어 효율적인 유동 차단 기능을 제공하는 동시에 시스템 효율을 개선합니다. 이 제품은 긴 사이클 수명을 제공하며 고순도 및 초고순도(UHP) 애플리케이션의 시스템 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 크기, 재질, 구성으로 공급 가능합니다.

다이어프램 밸브 보기

Swagelok 다이어프램 밸브는 고순도 및 UHP 애플리케이션의 요구를 충족하는 다양한 크기, 재질, 구성으로 공급됩니다. 또한 0.20~13 범위의 유량 계수로 제공됩니다. 이 제품은 유체가 잔류하지 않는 매끄러운 유로와 내식성 구조로 청결이 필수적인 애플리케이션에 이상적입니다. 사용자는 수동, 공압, 잠금 액추에이터 옵션을 선택할 수 있습니다.

Swagelok 다이어프램 밸브는 플루오르수지(fluoropolymer) 부품 구조가 필요한 원자층 증착(ALD), 대유량, 모듈러 가스 시스템, 고온(Thermal-Immersion), 초고순도 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

  • 모듈러 가스 시스템용 Swagelok 스프링 없는 다이어프램 밸브는 설치하기 쉽고, 유동 방향의 시각적 표시를 제공하며, 온도 안정성을 높여주는 시트 구조가 적용되었습니다.
  • Swagelok 벌크 가스 다이어프램 밸브는 광범위한 초고순도 차단, 벌크 가스 분배, 차단 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 강도, 유연성, 사이클 수명의 조합을 제공합니다
  • Swagelok 고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브는 고온, 고순도 환경 내에 완전히 밀폐할 수 있으므로, ALD 및 프리커서 공급 애플리케이션에 최적의 옵션입니다.
  • Swagelok 초고순도 플루오르수지 다이어프램 밸브는 UHP 케미컬 분배, 탈이온수(DI), 벌크 화학물질 공급 시스템에 강력한 솔루션을 제공합니다.

다이어프램 밸브에 대한 질문이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

다이어프램 밸브 카테고리

UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈

UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈

직선형 패턴 및 수동 작동, 통합형 액추에이터가 있는 멀티포트 및 모듈 조립형(MSM)의 초고순도 차단 다이어프램 밸브를 알아보십시오.

UHP 고압 다이어프램 밸브, DPH 시리즈

UHP 고압 다이어프램 밸브, DPH 시리즈

초고순도 고압 다이어프램 밸브는 다양한 애플리케이션에 적합한 폭넓은 크기, 재질, 구성으로 공급 가능합니다.

UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈

UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈

스프링 없는 대유량 다이어프램 밸브로 사이클 수명을 늘려보십시오. 스프링이나 나사가 없으므로 청정도가 개선되며, 유체가 잔류하지 않는 매끄러운 유로로 퍼지 성능이 강화됩니다.

UHP 플루오르수지 다이어프램 밸브, DRP 시리즈

UHP 플루오르수지 다이어프램 밸브, DRP 시리즈

유체가 잔류하지 않는 매끄러운 유로로 응력과 유체 오염을 최소화하여 UHP 케미컬 시스템에서 최적의 성능과 긴 수명을 보장할 수 있습니다.

고순도 고압 다이어프램 밸브, DL 및 DS 시리즈

고순도 고압 다이어프램 밸브, DL 및 DS 시리즈

완전 밀폐 소프트시트 스템 팁, 표준 하단, 판넬 마운팅으로 반복적 차단이 가능한 고순도, 고압 다이어프램 밸브를 알아보십시오.

고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브, DH 시리즈

고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브, DH 시리즈

고온 봉입(Thermal-immersion) 다이어프램 밸브는 원자층 증착(ALD) 및 프리커서 공급 애플리케이션과 같은 고온 프로세스에 사용됩니다.

멀티-밸브 매니폴드

멀티-밸브 매니폴드

다이어프램 밸브가 포함된 멀티밸브 매니폴드를 찾아보십시오. 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계된 이 매니폴드는 고순도 정밀 유체 제어를 제공합니다.

모듈형 가스 시스템용 스프링 없는 다이어프램 밸브, 1.125인치, DE 시리즈

모듈형 가스 시스템용 스프링 없는 다이어프램 밸브, 1.125인치, DE 시리즈

스프링 없는 구조의 신뢰성 높고 강화된 제어 밸브는 모듈형 가스 시스템에서 효율적으로 작동하는 데 적합합니다.

벌크 가스 다이어프램 밸브, LD 시리즈

벌크 가스 다이어프램 밸브, LD 시리즈

대유량 애플리케이션 벌크 가스 분배 다이어프램은 초고순도 차단, 벌크 가스 분배, 차단 애플리케이션 요구 조건을 충족하도록 설계되었습니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

다이어프램 및 씰 키트, 스템 키트, 액추에이터 키트를 포함한 다이어프램 밸브 예비 부품 및 액세서리용 고품질 밸브 유지보수 부품을 찾아보십시오.

다이어프램 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.