Swagelok® 유체 시스템 제품 — 부품 및 어셈블리
Swagelok은 품질을 바탕으로 평판을 구축해왔으며, 현재까지도 품질은 여전히 회사의 핵심 가치 중 하나입니다. 누설 없는 Swagelok® 유체 시스템 부품과 엔지니어링 어셈블리는 전 세계에서 액체와 가스를 안정적으로 밀폐, 제어, 운반할 수 있다는 신뢰를 받고 있습니다.
모든 제품 살펴보기Swagelok 제품은 프로세스와 장비를 안전하고 효과적이며 비용 효율적으로 운영하는 데 필요한 신뢰성, 설치 편의성, 오래 지속되는 성능을 제공합니다. Swagelok 제품은 전 세계의 다양한 산업에서 까다로운 사용 환경의 요구에 대응하도록 설계되며, 철저한 테스트를 거치고, Swagelok 한정 평생 보증으로 지원됩니다.
- Swagelok® 피팅은 1947년부터 산업용 유체 시스템의 부품 사이에 누설 없는 연결을 제공해왔습니다
- Swagelok® 밸브는 광범위한 사용 압력, 온도, 사용 조건에서 신뢰성 높게 유량을 제어합니다
- Swagelok® 압력 레귤레이터는 긴 사용 수명에 걸쳐 압력 수준을 일정하고 정확하게 유지합니다
- Swagelok® 호스는 산업용 애플리케이션에 따라 다양한 재질, 압력 등급, 유연도로 공급 가능합니다
- Swagelok® 유체 시스템 어셈블리는 고도로 숙련된 엔지니어와 기술자들이 설계, 제조, 테스트합니다
제품 선택에 도움이 필요하십니까? Swagelok 제품 선택 툴박스에서 리소스를 확인하거나, 현지 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터에 직접 문의하여 도움을 받을 수 있습니다.

맞춤형 서브시스템으로 조립된 신뢰성 높은 유체 시스템 부품
전적으로 고객 요구 사항에 따라 제조 및 구성되고 Swagelok이 교육한 전문가가 테스트한 신뢰성 높은 유체 시스템 어셈블리를 받을 수 있습니다.
제조 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용
아주 작은 누설이라도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 플랜트 전체에 걸쳐 누설에 대응하고 줄이려면 어떻게 해야 하는지 알아보십시오.

Comment améliorer les performances des systèmes fluides
Découvrez l’importance de créer une culture de l’apprentissage axée sur l’amélioration continue des systèmes, ce qui permettra de limiter les erreurs d’installation et de doter les employés des compétences nécessaires pour aborder leur travail avec confiance.

L’importance des matériaux : choisir le matériau qui va résister à la corrosion
De nombreux aspects sont à prendre en compte pour spécifier des matériaux qui vont aider à lutter contre la corrosion. Plusieurs de ces aspects sont extérieurs au matériau lui-même. Découvrez ce que nécessite la construction de systèmes durables.

Maximiser la durée de vie des composants des systèmes fluides industriels
Le coût du remplacement d’un composant dans un système fluide industriel ne se limite pas au prix de la pièce concernée. Découvrez comment réduire les coûts associés à vos systèmes tout en maximisant la durée de vie de vos composants avec la maintenance préventive.

Des composants pour systèmes fluides et des assemblages fiables
Chez Swagelok, nous utilisons nos compétences dans les domaines de la conception de produits, de la physique des matériaux et de la fabrication pour proposer une vaste gamme de produits de haute qualité que l’on retrouve dans des systèmes fluides exploités par de nombreux secteurs d’activité partout dans le monde. Parmi ces produits figurent notamment des raccords, des vannes, des régulateurs de pression, des flexibles, des tubes rigides, des tubes souples, des accessoires pour tubes, des manomètres et autres dispositifs de mesure, des filtres, des systèmes de soudure, des détecteurs de fuites, des lubrifiants, des produits d’étanchéité et des raccords rapides. Nous concevons et fabriquons également des assemblages, notamment des systèmes d’échantillonnage instantané, des systèmes de distribution de gaz, des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques, des sous-systèmes d’analyse et des systèmes modulaires miniatures.