Swagelok® 유체 시스템 제품 — 부품 및 어셈블리
Swagelok은 품질을 바탕으로 평판을 구축해왔으며, 현재까지도 품질은 여전히 회사의 핵심 가치 중 하나입니다. 누설 없는 Swagelok® 유체 시스템 부품과 엔지니어링 어셈블리는 전 세계에서 액체와 가스를 안정적으로 밀폐, 제어, 운반할 수 있다는 신뢰를 받고 있습니다.
모든 제품 살펴보기Swagelok 제품은 프로세스와 장비를 안전하고 효과적이며 비용 효율적으로 운영하는 데 필요한 신뢰성, 설치 편의성, 오래 지속되는 성능을 제공합니다. Swagelok 제품은 전 세계의 다양한 산업에서 까다로운 사용 환경의 요구에 대응하도록 설계되며, 철저한 테스트를 거치고, Swagelok 한정 평생 보증으로 지원됩니다.
- Swagelok® 피팅은 1947년부터 산업용 유체 시스템의 부품 사이에 누설 없는 연결을 제공해왔습니다
- Swagelok® 밸브는 광범위한 사용 압력, 온도, 사용 조건에서 신뢰성 높게 유량을 제어합니다
- Swagelok® 압력 레귤레이터는 긴 사용 수명에 걸쳐 압력 수준을 일정하고 정확하게 유지합니다
- Swagelok® 호스는 산업용 애플리케이션에 따라 다양한 재질, 압력 등급, 유연도로 공급 가능합니다
- Swagelok® 유체 시스템 어셈블리는 고도로 숙련된 엔지니어와 기술자들이 설계, 제조, 테스트합니다
제품 선택에 도움이 필요하십니까? Swagelok 제품 선택 툴박스에서 리소스를 확인하거나, 현지 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터에 직접 문의하여 도움을 받을 수 있습니다.
맞춤형 서브시스템으로 조립된 신뢰성 높은 유체 시스템 부품
전적으로 고객 요구 사항에 따라 제조 및 구성되고 Swagelok이 교육한 전문가가 테스트한 신뢰성 높은 유체 시스템 어셈블리를 받을 수 있습니다.
제조 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용
아주 작은 누설이라도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 플랜트 전체에 걸쳐 누설에 대응하고 줄이려면 어떻게 해야 하는지 알아보십시오.
Как повысить эффективность жидкостных и газовых систем
Узнайте о важности создания культуры обучения, нацеленной на постоянное улучшение систем, минимизацию ошибок при монтаже и приобретение навыков, которые позволяют уверенно справляться с работой.
Материал имеет значение: Подбор материала для обеспечения коррозионной стойкости
Выбирая материалы, которые помогут справиться с коррозией, необходимо учитывать множество аспектов. Многие аспекты связаны не только со свойствами самого материала. Узнайте, что необходимо для создания долговечных систем.
Максимальное увеличение срока службы компонентов промышленных жидкостных и газовых систем
Стоимость замены компонента промышленной жидкостной или газовой системы превышает стоимость самого компонента. Узнайте, как с помощью профилактического технического обслуживания уменьшить затраты и максимально увеличить срок службы ваших компонентов.
Надежные компоненты и узлы жидкостных и газовых систем Swagelok
Мы используем опыт в сфере разработки изделий, материаловедения и производства для обеспечения широкого ассортимента высококачественных продуктов для жидкостных и газовых систем, используемых в различных отраслях промышленности. К ним относятся фитинги, клапаны, регуляторы давления, шланги, жесткие и гибкие трубки, а также принадлежности для них, манометры, другие измерительные приборы, фильтры, сварочные системы, течеискатели, смазки, герметики и быстроразъемные соединения. Мы сами проектируем и изготавливаем компоненты газовых и жидкостных систем, куда входит отбор проб, газораспределение, механические уплотнения, аналитические подсистемы и миниатюрные модульные системы.