text.skipToContent text.skipToNavigation

ギャップ検査ゲージ、1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm サイズ めすナット

Specifications

Attribute Value
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
간격 측정 검사기

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

ギャップ検査ゲージ、1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm サイズ めすナット

Part #: MS-IG-612M
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

간격 측정 검사기

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

Specifications

MS-IG-612M — ギャップ検査ゲージ、1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm サイズ めすナット

Attribute Value
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
MS-IG-100 - 1/16 in. - - - View Product
MS-IG-1010 - 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - View Product
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - View Product
MS-IG-1210 - 3/4 in., 18 mm - - - View Product
MS-IG-1410 - 7/8 in., 20 mm, 22 mm - - - View Product
MS-IG-1610 - 1 in., 25 mm - - - View Product
MS-IG-200 - 1/8 in., 2 mm, 3 mm - - - View Product
MS-IG-400 - 1/4 インチ、6 mm - - - View Product
MS-IG-468 - 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm - - - View Product
MS-IG-500 - 5/16 インチ、8 mm - - - View Product
MS-IG-600 - 3/8 インチ - - - View Product
MS-IG-810 - 1/2 インチ、12 mm - - - View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.