|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:12 mm × 1/2 インチ
Part #: SS-12M0-6-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
ストレート型チューブ同士を漏れなく強固に接続するため、一直線に配置されたシステム・レイアウトの流れを維持するのに適しています。 Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:12 mm × 1/2 インチ
Log in or Register to view price
Catalogs
ストレート型
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-12M0-6-8 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:12 mm × 1/2 インチ
| Attribute | Value |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 12 mm |
| コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
| コネクション2 サイズ | 1/2 インチ |
| コネクション2 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-1210-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-1210-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-400-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-400-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-600-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-600-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-600-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-810-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-810-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-810-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 6MO-400-6 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 6MO-600-6 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 6MO-810-6 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 825-400-6 | 합금 825 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-100-6 | 황동 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-1010-6 | 황동 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-10M0-6 | 황동 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-10M0-6-6 | 황동 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-1210-6 | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-12M0-6 | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-1410-6 | 황동 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-15M0-6 | 황동 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-1610-6 | 황동 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-1810-6 | 황동 | 1 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-200-6 | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-300-6 | 황동 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-400-6 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-600-6 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-6M0-6 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-6M0-6-4 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-810-6 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| B-8M0-6 | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| HC-200-6 | 합금 C-276 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| HC-400-6 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| HC-400-61 | C-276 합금 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | View Product |
| HC-600-6 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| HC-810-6 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| M-400-6 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| M-600-6 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| M-810-6 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| PFA-220-6 | PFA | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| PFA-420-6 | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| PFA-620-6 | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| PFA-820-6 | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| S-1210-6 | 탄소강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| S-300-6 | 탄소강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| S-400-6 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| S-600-6 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| S-810-6 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-100-6 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-100-6BT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-1010-6 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-10M0-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-10M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-10M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-10M0-6-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-10M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-1210-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-1210-6-0021 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 롱 Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-1210-6-12AN | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | AN 튜브 확관 | View Product |
| SS-1210-6BT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-1210-6SC11 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-12M0-6 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-12M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-12M0-6-6 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-1410-6 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-14M0-6 | 316 스테인리스강 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-14M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-15M0-6 | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-15M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-1610-6 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-1610-6-16AN | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | AN 튜브 확관 | View Product |
| SS-1610-6BT | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-16M0-6 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-16M0-6-10 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-18M0-6 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-18M0-6-12 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-1F0-6GC | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-2000-6 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-200-6 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-200-6-2AN | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | AN 튜브 확관 | View Product |
| SS-200-6-4AN | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | AN 튜브 확관 | View Product |
| SS-20M0-6 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-20M0-6-12 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-22M0-6 | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-2400-6 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-25M0-6 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-28M0-6 | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-2M0-6 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-2M0-6-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-2M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-2M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-300-6 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-30M0-6 | 316 스테인리스강 | 30mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 30mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-3200-6 | 316 스테인리스강 | 2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-38M0-6 | 316 스테인리스강 | 38mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 38mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-3M0-6 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-3M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-400-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-400-6-1FGC | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-400-6-4AN | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Évasement AN | View Product |
| SS-400-6JA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-400-6SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-4M0-6 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-4M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-4M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-500-6 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-600-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-600-6-4AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | AN 튜브 확관 | View Product |
| SS-600-6-6AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | AN 튜브 확관 | View Product |
| SS-600-6BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-600-6SC11 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-6M0-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-6M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-6M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-6M0-6-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-6M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-810-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-810-6-0030 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-810-6-8AN | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | AN 튜브 확관 | View Product |
| SS-810-6SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-8M0-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-8M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-8M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-8M0-6-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| T-400-6 | PTFE | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| TI-400-6 | 티타늄 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| TI-810-6 | 티타늄 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
