text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ボアード・スルーおすラン・ティー、チューブ外径サイズ :1/4 インチ × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ Xチューブ外径サイズ:1/4 インチ

Art.-Nr.: SS-400-3-4TMTBT

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Ja
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Größe Verbindung 3 1/4 Zoll
Typ Verbindung 3 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
T-Stücke

T-Verschraubungen mit Außengewinde ermöglichen eine zuverlässige Dreifachverbindung zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal für Abzweigungen in kompakten Systemen in kritischen Anwendungen.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ボアード・スルーおすラン・ティー、チューブ外径サイズ :1/4 インチ × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ Xチューブ外径サイズ:1/4 インチ

Art.-Nr.: SS-400-3-4TMTBT
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

T-Stücke
T-Verschraubungen mit Außengewinde ermöglichen eine zuverlässige Dreifachverbindung zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal für Abzweigungen in kompakten Systemen in kritischen Anwendungen.

Technische Daten

SS-400-3-4TMTBT — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ボアード・スルーおすラン・ティー、チューブ外径サイズ :1/4 インチ × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ Xチューブ外径サイズ:1/4 インチ

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Ja
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Größe Verbindung 3 1/4 Zoll
Typ Verbindung 3 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-400-3-4TMT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
B-400-3-4TTM 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-400-3TMT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
B-400-3TTM 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-810-3-8TMT 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
B-810-3-8TTM 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
S-600-3TTM 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1010-3TMT 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-1010-3TTM 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-10M0-3TMT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-10M0-3TTM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1210-3TMT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-1210-3TST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-1210-3TTM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1210-3TTS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-12M0-3-4TMT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-3-4TTM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-12M0-3-8TMT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-3-8TTM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1610-3TMT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-1610-3TTM 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-200-3-4TMT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-3-4TTM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-200-3TMT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-3TTM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-400-3-4TMT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-3-4TRT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-400-3-4TTM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-400-3-4TTR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-400-3TMT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-3TST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-400-3TTM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-400-3TTS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-600-3-6TMT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-600-3-6TTM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-600-3TMT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-600-3TST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-600-3TTM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-6M0-3-4TMT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-6M0-3-4TTM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-6M0-3-4TTR 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-6M0-3TMT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-6M0-3TTM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-810-3-4TMT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-810-3-4TTM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-810-3-8TMT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-810-3-8TTM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-810-3TMT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-810-3TST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-810-3TTM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-8M0-3-4TMT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-8M0-3-4TTM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.