text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Screwed-Bonnet Gauge Needle Valve, 3/4 in. MNPT x 1/2 in. FNPT, Ball Tip, 316 Stainless Steel Seat

Referencia #: SS-6PNBGM12-F8

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Female NPT
Handle Style Phenolic Knob
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Stem Type Ball Tip Design
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Straight Pattern

Screwed-bonnet gauge valves feature a straight-through orifice, gauge ports, and a variety of material options for system versatility.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Screwed-Bonnet Gauge Needle Valve, 3/4 in. MNPT x 1/2 in. FNPT, Ball Tip, 316 Stainless Steel Seat

Referencia #: SS-6PNBGM12-F8
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Straight Pattern

Screwed-bonnet gauge valves feature a straight-through orifice, gauge ports, and a variety of material options for system versatility.

Especificaciones

SS-6PNBGM12-F8 — Stainless Steel Screwed-Bonnet Gauge Needle Valve, 3/4 in. MNPT x 1/2 in. FNPT, Ball Tip, 316 Stainless Steel Seat

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Female NPT
Handle Style Phenolic Knob
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Stem Type Ball Tip Design
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-6PNBGM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.