|
Adaptateur série IPT en acier inoxydable 316, filetage NPT mâle 1/4 po x raccordement fileté à extrémité conique femelle 1/4 po moyenne pression, 1034 bar (15 000 psi)
Réf. pièce : CN4NM4MF15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsLes raccords filetés à extrémité conique (C&F) sont fiables à des pressions moyennes et élevées. Tous les raccords possèdent un trou d'évacuation permettant de vérifier que le montage a été réalisé correctement. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Adaptateur série IPT en acier inoxydable 316, filetage NPT mâle 1/4 po x raccordement fileté à extrémité conique femelle 1/4 po moyenne pression, 1034 bar (15 000 psi)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Spécifications
CN4NM4MF15 — Adaptateur série IPT en acier inoxydable 316, filetage NPT mâle 1/4 po x raccordement fileté à extrémité conique femelle 1/4 po moyenne pression, 1034 bar (15 000 psi)
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020532 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40183109 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN4HM4NF15 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male High-Pressure Coned and Threaded Connection | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| CN6HM4HF60 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male High-Pressure Coned and Threaded Connection | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Afficher le produit |
| CN6MM4NF15 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
