text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Tube Adapter, 18 mm Tube OD x 1/2 in. Female ISO Parallel (Gauge) Thread

Код изделия: SS-18-MTA-7-8RG

Технические характеристики

Атрибут Значение
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 18 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Adapter
Größe Verbindung 2 1/2 in.
Typ Verbindung 2 Female ISO Parallel Gauge Thread
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Gerade Ausführungen

Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Tube Adapter, 18 mm Tube OD x 1/2 in. Female ISO Parallel (Gauge) Thread

Код изделия: SS-18-MTA-7-8RG
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Gerade Ausführungen
Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Технические характеристики

SS-18-MTA-7-8RG — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Tube Adapter, 18 mm Tube OD x 1/2 in. Female ISO Parallel (Gauge) Thread

Атрибут Значение
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 18 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Adapter
Größe Verbindung 2 1/2 in.
Typ Verbindung 2 Female ISO Parallel Gauge Thread
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare Просмотр изделия
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-4-TA-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-4-TA-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-6-TA-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-6-TA-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-8-MTA-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
B-8-TA-1-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-8-TA-7-6 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
B-8-TA-7-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
S-6-TA-1-4 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-6 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-6RT Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-8 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-8RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Просмотр изделия
SS-10-TA-1-10ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-10-TA-1-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-10-TA-7-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-1210-A-12ANF Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll 37° AN Rohrkonus Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-4RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-6RT Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-8 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-8RT Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-8 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-8RP Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12AN Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po AN 37° mâle Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12RS Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12ST Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12W Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Embout à souder mâle Просмотр изделия
SS-12-TA-1-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-12-TA-1-16ST Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-12-TA-1-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-12-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-12-TA-7-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-12-TA-7-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-12-TA-7-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-12-TA-7-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-1610-A-16ANF Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 1 po Évasement 37° femelle Просмотр изделия
SS-16-MTA-1-8 Acier inoxydable 316 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-16-MTA-1-8RS 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Просмотр изделия
SS-16-MTA-7-8RG 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 Просмотр изделия
SS-16-TA-1-12 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 外螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 in. 外螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16AN 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 in. 外螺纹 37° AN Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16RS 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 in. ISO 平行外螺纹 Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16RT 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 in. ISO 锥形外螺纹 Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16ST 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 5/16-12 in. SAE/MS 直外螺纹 Просмотр изделия
SS-16-TA-1-8 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 外螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-16-TA-7-12 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 内螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-16-TA-7-16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 in. 内螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-16-TA-7-8 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 内螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-18-MTA-1-12RS 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. ISO 平行外螺纹 Просмотр изделия
SS-18-MTA-1-8RS 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹 Просмотр изделия
SS-1-TA-1-2 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克®卡套管转换接头 1/8 in. 外螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-200-A-2ANF 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克®卡套管转换接头 1/8 in. 内螺纹 37° AN Просмотр изделия
SS-200-A-4ANF 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克®卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 37° AN Просмотр изделия
SS-20-TA-1-20 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 1/4 英寸 外螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-24-TA-1-24 316 不锈钢 1 1/2 in. 预装世伟洛克®卡套管转换接头 1 1/2 in. 外螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-2-TA-1-2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 外螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-2-TA-1-2RS 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. ISO 平行外螺纹 Просмотр изделия
SS-2-TA-1-2ST 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 5/16-24 in. SAE/MS 直外螺纹 Просмотр изделия
SS-2-TA-1-4 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-2-TA-1-4RT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克®卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 Просмотр изделия
SS-2-TA-1-OR 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 5/16-24 in. SAE/MS 直外螺纹 Просмотр изделия
SS-2-TA-7-2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 内螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-2-TA-7-2RP 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. ISO 平行内螺纹 Просмотр изделия
SS-2-TA-7-4 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-32-TA-1-32 316 不锈钢 2 in. 预装世伟洛克®卡套管转换接头 2 in. 外螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-400-A-4ANF 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克®卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 37° AN Просмотр изделия
SS-4-TA-1-2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 外螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-2RS 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. ISO 平行外螺纹 Просмотр изделия
SS-4-TA-1-2RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. ISO 锥形外螺纹 Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4AN 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 37° AN Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4RS 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹 Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4SC11 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4ST 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4W 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 公称管外焊 Просмотр изделия
SS-4-TA-1-6 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 外螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-6RS 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 Просмотр изделия
SS-4-TA-1-8 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 外螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-OR 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 Просмотр изделия
SS-4-TA-7-2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 内螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-7-2RP 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. ISO 平行内螺纹 Просмотр изделия
SS-4-TA-7-2RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. ISO 锥形内螺纹 Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4RG 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4RJ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 内螺纹 (RJ) Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4RP 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行内螺纹 Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 Просмотр изделия
SS-4-TA-7-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-600-A-6ANF Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po AN 37° femelle Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-2 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-2RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-2 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4RJ Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-6RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po AN 37° mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8W Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout à souder mâle Просмотр изделия
SS-6-TA-1-OR Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique Просмотр изделия
SS-6-TA-7-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-7-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-7-6RG Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-7-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-6-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-810-A-8ANF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба 37° AN Просмотр изделия
SS-8-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-8-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-8-MTA-7-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-8-MTA-7-4RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Просмотр изделия
SS-8-MTA-7-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-8-MTA-7-8RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Просмотр изделия
SS-8-TA-1-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-TA-1-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-TA-1-4RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-1-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8AN 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male 37° AN Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-8-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-7-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-7-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-7-8RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-7-8RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-7-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.