text.skipToContent text.skipToNavigation
миниатюрные модульные системы

Миниатюрные модульные системы Swagelok®

Повысьте эффективность и уменьшите занимаемую площадь с помощью миниатюрных аналитических модульных систем Swagelok. Эти компоненты и системы модульной платформы уменьшают время проектирования и сборки и обеспечивают надежные результаты.

Свяжитесь с нашими специалистами

Миниатюрные модульные системы Swagelok предназначены для компактных систем отбора проб и технологических анализаторов, выполняющие замеры в режиме реального времени. Такие системы сокращают время проектирования, сборки и обслуживания. Входящее в комплект поставки программное обеспечение конфигуратора упрощает разработку и сборку газожидкостных установок с использованием компьютерной сетки.

MPC в компактном исполнении обеспечивают надежную работу, соответствующую требованиям стандарта ANSI/ISA 76.00.02. Компоненты Swagelok для монтажа на поверхность отвечают тем же высоким стандартам, что и обычные детали газовых и жидкостных систем. Для эффективного распределения используются герметичные уплотнительные кольца, соединяющие монтажные компоненты и подложку.

Зарегистрироваться на обучение по работе с системами отбора проб

Технические характеристики

Система переключения потока (серия SSV)
  • Обеспечивает функцию двойного отсечения со сбросом (DBB) в одном компактном модуле
  • Традиционные конструкции NPT и конструкции, совместимые с ANSI/ISA 76.00.02
  • Давление в системе до 250 psig (17,2 бар ман) с давлением срабатывания 40 psig (2,8 бар ман)
Клапанные узлы для выбора, переключения и закрытия потока (серии TT2 и T2) Трубные обжимные фитинги Swagelok на 1/16, 1/8, 1/4 дюйма и 3 мм, и торцевые соединения 1/8 дюйма с внутренней резьбой обеспечивают универсальность системы
Компоненты модульной платформы (MPC) Конструкция, совместимая с ANSI/ISA 76.00.02, платформа 38,2 мм (1,5 дюйма)

Каталоги миниатюрных модульных систем

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Сервисы Swagelok по проектированию и сборке

Заказное производство для всех отраслей

Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.

Получить необходимую поддержку

Ресурсы Swagelok специально для вас

Панель с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Сотрудничество компаний Rosendahl Nextrom и Swagelok для оптимизации производства работ
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения

С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.

Реализация проекта: компания Charbonneau Industries ускоряет производство с помощью специализированных узлов Swagelok для жидкостных и газовых систем
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем

Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.