Catalogs
Medium-Pressure Tube Fittings — Unions — 90° Elbows
The Swagelok FK series medium-pressure tube fitting offers a leak-tight gas seal and vibration resistance in applications up to 20 000 psig (1378 bar). Available in 316 stainless steel, super duplex alloy 2507, or alloy 625 material.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12FK0-9 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | View Product |
SS-4FK0-9 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | View Product |
SS-6FK0-9 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | View Product |
SS-8FK0-9 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.