Трубные фитинги — Муфтовые шаровые соединения
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1 дюйма
- Нерж. сталь 316, углеродистая сталь, латунь, 6Mo, сплав 625, сплав 825 и сплав 2507
- Макс. давление от 2300 фунтов на кв. дюйм, ман. (158 бар) до 12 700 фунтов на кв. дюйм, ман. (875 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные фитинги — Муфтовые шаровые соединения — Straights
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-UBJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Union Ball Joint SS-8-UBJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Union Ball Joint
Наличие изделий по местоположению склада
часов