Swagelok® 절연 피팅
Swagelok 절연 피팅은 전체 유체 유동을 허용하면서 모니터링 장비를 전류의 영향으로부터 보호함으로써, 계기의 정확성을 유지하고 계기 교체 비용을 줄여줍니다.
절연 피팅 보기Swagelok 절연 피팅은 전기 절연과 유체 밀폐라는 두 가지 주요 기능을 분리하여 계기를 보호합니다. 전기, 화학, 자외선 내성이 탁월하고 흡수율이 낮은 성형 열가소성 절연재가 광범위한 사용 조건과 기후 조건에서 유전체 강도와 무결성을 유지합니다.
일반적으로 천연 가스 파이프라인의 모니터링 스테이션 앞 임펄스 라인에 설치되는 절연 피팅은 최대 유량을 허용하면서 음극 전류를 차단합니다. 측정 가능한 Swagelok® 튜브 피팅 또는 경사나사 파이프 나사 연결구(NPT/BSP)는 튜빙 또는 배관 시스템에 직접 연결되므로 설치 시간이 절감됩니다.
절연 피팅에 대한 질문이 있으십니까?
절연 피팅 카테고리
절연 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.