Tubing and Tube Accessories — Support System
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S5-WPE 304 Stainless Steel - 3.94 in. (100 mm) Length - 304-S6-WPE 304 Stainless Steel - 4.57 in. (116 mm) Length - 304-S1-WPE 304 Stainless Steel - 2.52 in. (64.0 mm) Length - 304-S3-WPE 304 Stainless Steel - 3.07 in. (78.0 mm) Length - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S3-WP 304 Stainless Steel - 1.97 in. (50.0 mm) Length - 304-S5-WP 304 Stainless Steel - 2.76 in. (70.1 mm) Length - 304-S6-WP 304 Stainless Steel - 3.46 in. (87.9 mm) Length - 304-S1-WP 304 Stainless Steel - 1.42 in. (36.1 mm) Length - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1T-WP 304 Stainless Steel - 1.42 in. (36.1 mm) Length - 304-S3T-WP 304 Stainless Steel - 2.76 in. (70.1 mm) Length - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
S-S0-SN Carbon Steel - - - SS-S0-SN 316 Stainless Steel - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
SS-S0-RN CF8M - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간