text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Pipe Fitting, Tee, 1/4 in. Female NPT

Referencia #: B-4-T

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Brass
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Female NPT
Tamaño conexión 2 1/4 in.
Tipo de conexión 2 Female NPT
Tamaño conexión 3 1/4 in.
Tipo de conexión 3 Female NPT
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030506
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40174601
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174601
UNSPSC (15.1) 40174601
UNSPSC (17.1001) 40141602
Tes

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Brass Pipe Fitting, Tee, 1/4 in. Female NPT

Referencia #: B-4-T
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tes
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Especificaciones

B-4-T — Brass Pipe Fitting, Tee, 1/4 in. Female NPT

Atributo Valor
Material del Cuerpo Brass
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Female NPT
Tamaño conexión 2 1/4 in.
Tipo de conexión 2 Female NPT
Tamaño conexión 3 1/4 in.
Tipo de conexión 3 Female NPT
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030506
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40174601
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174601
UNSPSC (15.1) 40174601
UNSPSC (17.1001) 40141602
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-8-T Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-12-T 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-16-T 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Ver producto
SS-2-MT 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-2-T 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-4-MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-T 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4-T-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6-T 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-6-T-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8-T 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-8-T-RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.