The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, 1 Zoll NPT-Innengewinde
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
DESO-Stecker
Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Good practices for operation of Swagelok Quick-Connects.
Good practices for operation of Swagelok Quick-Connects.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 |
Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 1 Zoll |
Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
Schmierstoff | Krytox 240AC Schmiermittel |
O-Ring-Material | PTFE |
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur | 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F / |
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) | 3,4 BAR bei 21 °C /50 PSIG bei 70 °F |
Serie | QTM8 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37110302 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-QTM2-D-400 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-4PF | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-4PM | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-4PMK2 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-4PMK3 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-4PMK5 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-600 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-6M0 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-8M0K2 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM2-D-8M0K4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM4-D-400 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM4-D-4PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM4-D-600 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM8-D-1210 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM8-D-12PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM8-D-12PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM8-D-16PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM8-D-810 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM8-D-8PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QTM8-D-8PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.