text.skipToContent text.skipToNavigation

Carbon Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 3/4 in. Tube OD x 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread

Referencia #: S-1210-1-12ST

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material Carbon Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1 1/16-12 in.
Connection 2 Type Male SAE/MS Straight Thread
Flow Restrictor No
Lubricant Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
MTO Base Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Carbon Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 3/4 in. Tube OD x 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread

Referencia #: S-1210-1-12ST
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

MTO Base Product

Especificaciones

S-1210-1-12ST — Carbon Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 3/4 in. Tube OD x 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread

Atributo Valor
Body Material Carbon Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1 1/16-12 in.
Connection 2 Type Male SAE/MS Straight Thread
Flow Restrictor No
Lubricant Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.