text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:8 mm × 3/8 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用

型番: SS-8M0-7-6RG

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 8 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用平行めねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
ストレート型

ストレート型のめすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじ付き部品の間で漏れの無い信頼性の高い接続が可能ー重要な流体システムに適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:8 mm × 3/8 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用

型番: SS-8M0-7-6RG
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
ストレート型のめすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじ付き部品の間で漏れの無い信頼性の高い接続が可能ー重要な流体システムに適しています。

仕様

SS-8M0-7-6RG — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:8 mm × 3/8 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 8 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用平行めねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 製品を見る
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 製品を見る
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1410-7-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 製品を見る
B-1810-7-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT 製品を見る
B-200-7-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 製品を見る
B-200-7-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-400-7-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 製品を見る
B-400-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-400-7-4RG Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
B-400-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 製品を見る
B-400-7-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
B-600-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-600-7-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
B-600-7-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 製品を見る
B-600-7-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
B-6M0-7-4RG Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
B-810-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
S-1210-7-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 製品を見る
S-810-7-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-100-7-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-100-7-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-1010-7-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-1010-7-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-1010-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-10M0-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-10M0-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-10M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) 製品を見る
SS-10M0-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-10M0-7-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-10M0-7-6RG Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-10M0-7-6RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-10M0-7-8 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-10M0-7-8RG Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-10M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-10M0-7-8RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-1210-7-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-1210-7-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-1210-7-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-1210-7-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-12M0-7-0007 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-12M0-7-12 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-12M0-7-12RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-12M0-7-4 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-12M0-7-4RG Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-12M0-7-4RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-12M0-7-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-12M0-7-6RG Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-12M0-7-6RJ Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-12M0-7-6RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-12M0-7-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-12M0-7-8RG Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-12M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-12M0-7-8RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-12M0-7-M20X1.5RG Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes M20 x 1,5 Filetage femelle métrique - manomètre 製品を見る
SS-1410-7-12 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-15M0-7-8 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-1610-7-12 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-1610-7-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-1610-7-8 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-16M0-7-8 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-18M0-7-8 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-2000-7-20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-200-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-200-7-2RT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-200-7-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-200-7-4RG Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-20M0-7-12 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-20M0-7-8 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-22M0-7-12 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-22M0-7-12RP Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-2400-7-24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-25M0-7-16 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-25M0-7-16RP Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-300-7-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-3M0-7-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-3M0-7-4RG Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-400-7-12 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-400-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-400-7-2RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-400-7-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-400-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-400-7-4RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-400-7-4RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-400-7-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-400-7-4SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-400-7-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-400-7-6RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-400-7-6RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-400-7-6RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-400-7-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-400-7-8RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-400-7-8RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-400-7-8RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-500-7-4 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-600-7-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-600-7-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-600-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-600-7-4RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-600-7-4RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-600-7-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-600-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-600-7-6RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-600-7-6RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-600-7-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-600-7-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-600-7-8RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-600-7-8RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-600-7-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-6M0-7-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6M0-7-2RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6M0-7-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6M0-7-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-6M0-7-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6M0-7-4RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-6M0-7-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6M0-7-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-6M0-7-6 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6M0-7-6RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6M0-7-6RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-6M0-7-8 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6M0-7-8RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-6M0-7-8RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-810-7-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-7-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-7-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-7-4RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-810-7-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-810-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-7-6RG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-810-7-6RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-810-7-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-810-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-7-8RG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-810-7-8RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-810-7-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-810-7-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS 製品を見る
SS-8M0-7-2 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8M0-7-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8M0-7-4RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-8M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-8M0-7-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-8M0-7-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8M0-7-6RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-8M0-7-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8M0-7-8RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-8M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-8M0-7-8RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。