|
316 Stainless Steel IPT NVT Series Needle Valve, 1/2 in. Medium Pressure Tube Fitting FK, Vee Stem Tip, 20 000 psi (1378 bar)
Код изделия: NVT8FK1VB20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Прямая конфигурация, конусный штокКомпания Swagelok предлагает широкий ассортимент игольчатых отсечных или регулирующих клапанов для контроля расхода в системах общего назначения и для эксплуатации в тяжелых условиях. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel IPT NVT Series Needle Valve, 1/2 in. Medium Pressure Tube Fitting FK, Vee Stem Tip, 20 000 psi (1378 bar)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямая конфигурация, конусный шток
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Технические характеристики
NVT8FK1VB20 — 316 Stainless Steel IPT NVT Series Needle Valve, 1/2 in. Medium Pressure Tube Fitting FK, Vee Stem Tip, 20 000 psi (1378 bar)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 Stainless Steel |
| Процедура очистки | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/2 in. |
| Тип соединения 1 | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting |
| Размер соединения 2 | 1/2 in. |
| Тип соединения 2 | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141602 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
| UNSPSC (15.1) | 40141602 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT4FK1VA20 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | Просмотр изделия |
| NVT4H1VM60 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Просмотр изделия |
| NVT4H1VY30 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Просмотр изделия |
| NVT4M1VA20 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 1/4 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Просмотр изделия |
| NVT4N1VG15 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| NVT6M1VA20 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 3/8 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Просмотр изделия |
| NVT8N1VB15 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| NVT9H1VM60 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Просмотр изделия |
| NVT9H1VY30 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Просмотр изделия |
| NVT9M1VB20 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
