text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel IPT NVT Series Angle-Pattern Needle Valve, 0.75 Cv, 3/8 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, Vee Stem Tip, 20 000 psi (1378 bar)

Art.-Nr.: NVT6M2VA20

Technische Daten

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection
Connection 2 Size 3/8 in.
Connection 2 Type Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection
Max Pressure 20 000 psi (1378 bar)
Orifice 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Angled Pattern, Vee Stem

Swagelok offers a broad line of needle shutoff and regulating valves to control flow in general- and severe-service applications.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel IPT NVT Series Angle-Pattern Needle Valve, 0.75 Cv, 3/8 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, Vee Stem Tip, 20 000 psi (1378 bar)

Art.-Nr.: NVT6M2VA20
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Angled Pattern, Vee Stem
Swagelok offers a broad line of needle shutoff and regulating valves to control flow in general- and severe-service applications.

Technische Daten

NVT6M2VA20 — 316 Stainless Steel IPT NVT Series Angle-Pattern Needle Valve, 0.75 Cv, 3/8 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, Vee Stem Tip, 20 000 psi (1378 bar)

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection
Connection 2 Size 3/8 in.
Connection 2 Type Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection
Max Pressure 20 000 psi (1378 bar)
Orifice 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.