|
316 Stainless Steel Adjustable Regulator Relief Valve, 0 to 100 psig (0 to 6.8 bar) Relief Pressure Range
Réf. pièce : KVV11DE1
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Soupape réglableProtégez vos équipements contre les surpressions dans de nombreuses applications, avec les soupapes proportionnelles Swagelok, dont la pression de tarage se règle simplement depuis l'extérieur. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
316 Stainless Steel Adjustable Regulator Relief Valve, 0 to 100 psig (0 to 6.8 bar) Relief Pressure Range
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Soupape réglable
Aucun fichier ou catalogue n’est associé à ce produit.
Spécifications
KVV11DE1 — 316 Stainless Steel Adjustable Regulator Relief Valve, 0 to 100 psig (0 to 6.8 bar) Relief Pressure Range
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT mâle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT femelle |
| Type de poignée | Sans poignée |
| Matériau d'étanchéité | Élastomère fluorocarboné FKM |
| UNSPSC (4.03) | 40141606 |
| UNSPSC (10.0) | 40141606 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141606 |
| UNSPSC (15.1) | 40141606 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141606 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVV11DG1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| KVV11DI1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
