|
世伟洛克不锈钢卡套管接头,穿孔外螺纹连接,1/8 in. 卡套管外径 x 1/8 in. ISO 锥形外螺纹
型番: SS-200-1-2RTBT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間で確実な接続が可能ー重要な流体システムに適しています。 ログインまたは登録して価格を見る КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
カタログ
ストレート型
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-200-1-2RTBT — 世伟洛克不锈钢卡套管接头,穿孔外螺纹连接,1/8 in. 卡套管外径 x 1/8 in. ISO 锥形外螺纹
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 不锈钢 |
| ボアード・スルー | カタログ有り |
| 洗浄プロセス | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 1/8 in. |
| コネクション1 タイプ | 世伟洛克® 卡套管接头 |
| コネクション2 サイズ | 1/8 in. |
| コネクション2 タイプ | ISO 锥形外螺纹 |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Cone and Thread | 製品を見る |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16 in. | Male Cone and Thread | 製品を見る |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 6MO-600-1-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 6MO-600-1-8 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 6MO-810-1-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 6MO-810-1-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| 825-400-1-6BT | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-100-1-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-1010-1-12 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-1010-1-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-1010-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-1010-1-8RT | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-10M0-1-4 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-10M0-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 製品を見る |
| B-10M0-1-4RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-10M0-1-6RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-10M0-1-8RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-1210-1-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-1210-1-12RT | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-1210-1-16 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-1210-1-8 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-1210-1-8RT | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-12M0-1-6RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 製品を見る |
| B-12M0-1-6RT | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-12M0-1-8 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-12M0-1-8RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 製品を見る |
| B-12M0-1-8RT | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-1410-1-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-1410-1-16 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-1410-1-8 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-15M0-1-8RT | Brass | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-1610-1-12 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-1610-1-16 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-1610-1-16RT | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-1610-1-8 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-1810-1-12 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-1810-1-16 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-18M0-1-8RT | Brass | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-200-1-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-200-1-2BT | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-200-1-2RS | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 製品を見る |
| B-200-1-2RT | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-200-1-2ST | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 製品を見る |
| B-200-1-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-200-1-OR | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 製品を見る |
| B-300-1-2 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-300-1-2BT | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-300-1-4BT | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-3M0-1-2RT | Brass | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-400-1-1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-400-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-400-1-2RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-400-1-4 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-400-1-4BT | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-400-1-4RS | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 製品を見る |
| B-400-1-4RT | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| B-400-1-4ST | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 製品を見る |
| B-400-1-6 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-400-1-8 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-400-1-OR | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 製品を見る |
| B-600-1-12 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-600-1-2 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-600-1-4 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-600-1-4RT | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| B-600-1-6 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-600-1-6RT | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| B-600-1-6ST | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 製品を見る |
| B-600-1-8 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-600-1-8RT | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| B-600-1-OR | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 製品を見る |
| B-6M0-1-2 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-6M0-1-2RS | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 製品を見る |
| B-6M0-1-2RT | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| B-6M0-1-4 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-6M0-1-4RT | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| B-810-1-12 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-810-1-16 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-810-1-2 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-810-1-4 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-810-1-6 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-810-1-6RT | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| B-810-1-8 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-810-1-8RT | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| B-8M0-1-2RT | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| B-8M0-1-4 | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| B-8M0-1-4RS | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 製品を見る |
| B-8M0-1-4RT | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| B-8M0-1-6RT | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| HC-200-1-2 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| HC-400-1-2 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| HC-400-1-4 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| HC-400-1-8 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| HC-600-1-4 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| HC-600-1-6 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| HC-600-1-8 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| HC-810-1-12 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT Macho | 製品を見る |
| HC-810-1-4 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| HC-810-1-8 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| M-1210-1-12 | Aleación 400/R-405 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT Macho | 製品を見る |
| M-400-1-2 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| M-400-1-4 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| M-400-1-4BT | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| M-400-1-8 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| M-600-1-4 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| M-600-1-6 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| M-600-1-8 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| M-810-1-12 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| M-810-1-4 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| M-810-1-8 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| PFA-220-1-2 | PFA | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| PFA-420-1-2 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| PFA-420-1-4 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| PFA-620-1-4 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| PFA-620-1-6 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| PFA-820-1-8 | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| S-10M0-1-4RT | Acier au carbone | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| S-1210-1-12 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| S-1210-1-8 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| S-12M0-1-8RP | Acier au carbone | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 製品を見る |
| S-1610-1-16 | Acier au carbone | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| S-2000-1-20 | Acier au carbone | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| S-2400-1-24 | Acier au carbone | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| S-400-1-2 | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| S-400-1-4 | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| S-400-1-4ST | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| S-600-1-2 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| S-600-1-4 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| S-600-1-6 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| S-600-1-8 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| S-810-1-12 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| S-810-1-4 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| S-810-1-8 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-100-1-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-100-1-1BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-100-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-100-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-100-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-100-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-100-1-2RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-100-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-100-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-100-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | 製品を見る |
| SS-1010-1-10ST | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/8-14 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| SS-1010-1-12 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-1010-1-12BT | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-1010-1-4 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-1010-1-6 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-1010-1-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-1010-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-1010-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-1010-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-1010-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| SS-1010-1-8W | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | 製品を見る |
| SS-10M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-10M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-10M0-1-2 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-10M0-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-10M0-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-10M0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-10M0-1-4RP | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-10M0-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-10M0-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-10M0-1-4W | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | 製品を見る |
| SS-10M0-1-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-10M0-1-6BT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-10M0-1-6RP | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-10M0-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-10M0-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 9/16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-1-6W | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 製品を見る |
| SS-10M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-1-8BT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-10M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-1-8RTBT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 製品を見る |
| SS-10M0-2-8ST | 316ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok® チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-10ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/8-14 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-12-52167 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-12BT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-12RP | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-1210-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-12SC11 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-12ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-12W | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 製品を見る |
| SS-1210-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-16BT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-1210-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-8-52167 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-1210-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-1210-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 製品を見る |
| SS-1210-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/16-12 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-12RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-12M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-12W | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 製品を見る |
| SS-12M0-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-12M0-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-4RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-12M0-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-4W | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 製品を見る |
| SS-12M0-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-6RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-12M0-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 9/16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-6W | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 製品を見る |
| SS-12M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-8BT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-12M0-1-8RSBT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-12M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 製品を見る |
| SS-12M0-1-8WBT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 製品を見る |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 16 mm | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | M18 x 1.5 | ミリ・サイズおねじ | 製品を見る |
| SS-1410-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-14M0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-14M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-14M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-15M0-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-15M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-15M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-15M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-15M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-15M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 製品を見る |
| SS-1610-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-1610-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-1610-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-1610-1-12ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-1610-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-1610-1-16BT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-1610-1-16RP | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-1610-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-1610-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-1610-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-1610-1-16W | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 製品を見る |
| SS-1610-1-20 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-1610-1-20ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/8-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 製品を見る |
| SS-1610-1-24 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-1610-1-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-1610-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 製品を見る |
| SS-1610-1-OR | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-16M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-16M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-16M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-16M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-16M0-1-6 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-16M0-1-6RS | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-16M0-1-6RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-16M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-16M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-16M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-16M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-16M0-1-8W | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 製品を見る |
| SS-18M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-18M0-1-12RP | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-18M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-18M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-18M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-18M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-18M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-18M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-18M0-1-8W | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 製品を見る |
| SS-2000-1-16 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-2000-1-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-2000-1-20BT | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-2000-1-20RS | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-2000-1-20ST | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/8-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-2000-1-20W | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 製品を見る |
| SS-2000-6-20AN | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 37° 확관 | 製品を見る |
| SS-200-1-0157 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | #10-32 | 수나사 | 製品を見る |
| SS-200-1-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-200-1-1BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-200-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-200-1-2BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-200-1-2-OR | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 O-Seal NPT | 製品を見る |
| SS-200-1-2RP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-200-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-200-1-2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-200-1-2ST | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-200-1-2STBT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-200-1-2W | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | 製品を見る |
| SS-200-1-2WBT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | 製品を見る |
| SS-200-1-4 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-200-1-4BT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-200-1-4RP | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | 製品を見る |
| SS-200-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-200-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-200-1-4RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-200-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| SS-200-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-200-1-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-200-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-200-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| SS-200-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-200-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-200-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | 製品を見る |
| SS-200-1-ORAS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | 製品を見る |
| SS-200-1-ORBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | 製品を見る |
| SS-20M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-20M0-1-12RP | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-20M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-20M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-20M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-20M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-20M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-20M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-20M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-22M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-22M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-22M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-22M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-22M0-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-22M0-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-2400-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-2400-1-20 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-2400-1-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-2400-1-24RS | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-2400-1-24RT | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-2400-1-24ST | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 7/8-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| SS-2400-1-24W | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Embout à souder mâle | 製品を見る |
| SS-25M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-25M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-25M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-25M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-25M0-1-16RP | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-25M0-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-25M0-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-25M0-1-16W | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Embout à souder mâle | 製品を見る |
| SS-25M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-28M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-28M0-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 28 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-28M0-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 28 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-300-1-2 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-300-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-300-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-300-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-300-1-OR | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| SS-3200-1-32 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 2 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-3M0-1-2 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-3M0-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-3M0-1-2RP | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-3M0-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-3M0-1-2RSBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-3M0-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-3M0-1-2RTBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-3M0-1-2W | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | 製品を見る |
| SS-3M0-1-2WBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | 製品を見る |
| SS-3M0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-3M0-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-3M0-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-3M0-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-3M0-1-4RTBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-0256 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | #10-32 | Filetage mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-10ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/8-14 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-12BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-2-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle avec joint torique | 製品を見る |
| SS-400-1-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-400-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-2SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-2ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-2W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-3ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-4JA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-4-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle avec joint torique | 製品を見る |
| SS-400-1-4RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 製品を見る |
| SS-400-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-4RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-4STBT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-4STDE | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-4W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-4WBT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-5ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| SS-400-1-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-400-1-6BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-400-1-6RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 製品を見る |
| SS-400-1-6RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-400-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-400-1-6STDE | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-400-1-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-400-1-8BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-400-1-8RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 製品を見る |
| SS-400-1-8RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-400-1-8ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-400-1-8W | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 製品を見る |
| SS-400-1L-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-400-1-OR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-400-1-ORBT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-402-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
| SS-4M0-1-2 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4M0-1-2BT | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4M0-1-2RP | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4M0-1-2RS | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 製品を見る |
| SS-4M0-1-2RT | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4M0-1-2W | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 製品を見る |
| SS-4M0-1-4 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4M0-1-4RT | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-500-1-2 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-500-1-4 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-500-1-4BT | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-500-1-4RT | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-500-1-5ST | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-500-1-6 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-500-1-OR | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2-20 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | 製品を見る |
| SS-600-1-10ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-12 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-12BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-12RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-12ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-12W | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 製品を見る |
| SS-600-1-16 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-16BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-2RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 製品を見る |
| SS-600-1-2RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-4BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-4-OR | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde mit O-Ring | 製品を見る |
| SS-600-1-4RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 製品を見る |
| SS-600-1-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-4ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-4W | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 製品を見る |
| SS-600-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-6BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-6MP | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | 59-Grad-Kegel | 製品を見る |
| SS-600-1-6RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 製品を見る |
| SS-600-1-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-6RTBT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-6ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-6STDE | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-6W | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 製品を見る |
| SS-600-1-6WBT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 製品を見る |
| SS-600-1-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-8BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-8RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 製品を見る |
| SS-600-1-8RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-8ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-600-1-8W | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 製品を見る |
| SS-600-1-OR | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | 製品を見る |
| SS-600-9-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-602-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
| SS-6M0-1-0046 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | M5 x 0,8 | Metrisches Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-2BT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-2RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-2RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 製品を見る |
| SS-6M0-1-2RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-2RTBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-2W | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 製品を見る |
| SS-6M0-1-2WBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 製品を見る |
| SS-6M0-1-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-4BT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-4RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-4RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 製品を見る |
| SS-6M0-1-4RSBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-4RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-4RTBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-4W | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 製品を見る |
| SS-6M0-1-4WBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 製品を見る |
| SS-6M0-1-6 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-6RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-6RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 製品を見る |
| SS-6M0-1-6RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-6ST | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-8 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-8BT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 製品を見る |
| SS-6M0-1-8RT | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | 製品を見る |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 10 mm | ISO 平行外螺纹 | 製品を見る |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | M12 x 1.0 | 公制外螺纹 | 製品を見る |
| SS-810-1-10ST | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 7/8-14 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 製品を見る |
| SS-810-1-12 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-12BT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-12RS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | 製品を見る |
| SS-810-1-12RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | 製品を見る |
| SS-810-1-12ST | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 製品を見る |
| SS-810-1-12W | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 公称管外焊 | 製品を見る |
| SS-810-1-16 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-16BT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-16ST | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 5/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 製品を見る |
| SS-810-1-16W | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 公称管外焊 | 製品を見る |
| SS-810-1-2 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-4 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-4RS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | 製品を見る |
| SS-810-1-4RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | 製品を見る |
| SS-810-1-4SC11 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-4ST | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 製品を見る |
| SS-810-1-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-6BT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-6RP | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹 | 製品を見る |
| SS-810-1-6RS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | 製品を見る |
| SS-810-1-6RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | 製品を見る |
| SS-810-1-6ST | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 製品を見る |
| SS-810-1-6W | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 公称管外焊 | 製品を見る |
| SS-810-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-8-49485 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-8-50553 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-8-52166 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-8-52167 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-8BT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-8-OR | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 O 型圈密封 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-8RP | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | 製品を見る |
| SS-810-1-8RS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | 製品を見る |
| SS-810-1-8RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | 製品を見る |
| SS-810-1-8RTBT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | 製品を見る |
| SS-810-1-8SC11 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-810-1-8ST | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 製品を見る |
| SS-810-1-8STWD | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 製品を見る |
| SS-810-1-8W | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 公称管外焊 | 製品を見る |
| SS-810-1-8WBT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 公称管外焊 | 製品を見る |
| SS-810-1-OR | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 製品を見る |
| SS-812-1 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-8M0-1-2 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-8M0-1-2RP | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹 | 製品を見る |
| SS-8M0-1-2RS | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | 製品を見る |
| SS-8M0-1-2RT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | 製品を見る |
| SS-8M0-1-2W | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 公称管外焊 | 製品を見る |
| SS-8M0-1-4 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-8M0-1-4BT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-8M0-1-4RP | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | 製品を見る |
| SS-8M0-1-4RS | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | 製品を見る |
| SS-8M0-1-4RT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | 製品を見る |
| SS-8M0-1-4RTBT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | 製品を見る |
| SS-8M0-1-4W | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 公称管外焊 | 製品を見る |
| SS-8M0-1-4WBT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 公称管外焊 | 製品を見る |
| SS-8M0-1-6 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-8M0-1-6RP | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹 | 製品を見る |
| SS-8M0-1-6RS | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | 製品を見る |
| SS-8M0-1-6RT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | 製品を見る |
| SS-8M0-1-8 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-8M0-1-8BT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-8M0-1-8RP | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | 製品を見る |
| SS-8M0-1-8RS | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | 製品を見る |
| SS-8M0-1-8RT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | 製品を見る |
| SS-8M0-1-8W | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 公称管外焊 | 製品を見る |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
| TI-810-1-8 | 钛 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
