|
131 Series Pneumatic Double Acting Actuator
부품 번호: MS-131-DA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Pneumatic ActuatorSelect from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
카탈로그
Pneumatic Actuator
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
MS-131-DA — 131 Series Pneumatic Double Acting Actuator
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Actuation Range | 90° Actuation |
| Actuator Air Displacement Volume in.3 (cm3) | 1.5 (24.6) |
| Actuator Operation Mode | Double Acting |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| For Series | 131 Series |
| eClass (4.1) | 27220202 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 27229102 |
| eClass (6.1) | 27229102 |
| eClass (10.1) | 27229102 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-131-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-133-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-133-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-135-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-135-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-151-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-151-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-153-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-153-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-155-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
