|
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀서, 12mm 튜브 OD x 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터
부품 번호: SS-12M0-R-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 소형 핵심 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀서, 12mm 튜브 OD x 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-12M0-R-12 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀서, 12mm 튜브 OD x 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 12mm |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 연결구 2 크기 | 3/4인치 |
| 연결구 2 종류 | 스웨즈락 튜브 어댑터 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40141720 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142615 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183112 |
| UNSPSC (15.1) | 40183112 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183112 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-R-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-100-R-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-1010-6-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1010-6-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-10M0-6-6M | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1210-6-8 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1410-6-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-200-6-1 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-200-R-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-300-R-4 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-400-6-1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-400-6-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-400-R-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-500-6-4 | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-600-6-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-600-R-10 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-600-R-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-6M0-R-6 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-810-6-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-810-6-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-810-R-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-8M0-R-6M | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| M-810-6-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| PFA-420-6-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| PFA-620-6-4 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| PFA-820-6-4 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| PFA-820-6-6 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-100-R-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-100-R-2BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-100-R-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-100-R-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-100-R-6M | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1010-6-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1010-6-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1010-R-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1010-R-16 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1010-R-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-10M0-61-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-6M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-8M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-12M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-8M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1210-6-10 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1210-6-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1210-6-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1210-6-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1210-R-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1210-R-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1210-R-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1210-R-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1210-R-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-10M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-6M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-8M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-10M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-16M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-18M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-20M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 20 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-22M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 22 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-25M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 25 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-8M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1410-6-12 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-15M0-6-12M | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1610-2R-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1610-6-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1610-6-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1610-6-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1610-R-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1610-R-20 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1610-R-24 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1610-R-32 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1610-R-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-16M0-6-10M | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-16M0-6-12M | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-16M0-R-12M | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-18M0-6-12M | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-12 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-12M | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-22M | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 22 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-25M | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 25 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-2000-6-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2000-R-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-200-6-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-200-6-1BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-200-R-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-200-R-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-200-R-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-200-R-4BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-200-R-6 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-200-R-6BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-200-R-6M | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-200-R-8 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-200-R-8BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-20M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2400-6-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-25M0-6-16 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-25M0-6-18M | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-25M0-R-18M | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-2M0-R-2 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-300-6-2 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-300-R-2 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-300-R-4 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-3M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-10M | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-2 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-4 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-6MBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-400-6-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-400-6-1BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-400-6-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-400-6-2BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-400-6-3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-400-6BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-400-R-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-400-R-12 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-400-R-12BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-400-R-12M | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-400-R-16 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-400-R-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-400-R-3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-400-R-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-400-R-5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-400-R-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-400-R-6BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-400-R-6M | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-400-R-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-400-R-8BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-400-R-8M | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-4M0-R-4 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-4M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-500-6-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-500-R-6 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-600-6-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-600-6-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-600-6-2BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-600-6-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-600-6-4BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-600-6-5 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-600-R-10 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-600-R-10M | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-600-R-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-600-R-16 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-600-R-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-600-R-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-600-R-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-600-R-8BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6M0-61-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6M0-61-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-2M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-3M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-3MBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-4M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-10M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-12M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-12MBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-18M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-3M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-8M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-810-6-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-810-6-2BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-810-6-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-810-6-4BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-810-6-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-810-6-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-810-6BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-810-R-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-810-R-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-810-R-12BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-810-R-12M | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-810-R-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-810-R-16BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-810-R-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-810-R-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-810-R-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-6M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-10M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-12M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-16M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| T-400-6-2 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| T-600-6-4 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
