text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok AN-Einschraubadapter, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll AN-Außenkegel

Art.-Nr.: SS-4-TA-1-4AN

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 37° AN-Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Gerade Ausführungen

Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Swagelok AN-Einschraubadapter, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll AN-Außenkegel

Art.-Nr.: SS-4-TA-1-4AN
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Technische Daten

SS-4-TA-1-4AN — Swagelok AN-Einschraubadapter, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll AN-Außenkegel

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 37° AN-Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-12-TA-1-12 Latón 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-400-A-4ANF Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Hembra AN 37° Produkt anzeigen
B-4-TA-1-2 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-4-TA-1-4 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-4-TA-7-4 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
B-4-TA-7-6 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
B-6-TA-1-4 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-6-TA-7-4 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
B-8-MTA-1-4RS Latón 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
B-8-TA-1-8 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-8-TA-7-6 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
B-8-TA-7-8 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
S-6-TA-1-4 Acero al carbono 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RG Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-10ST Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-10-TA-7-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-1210-A-12ANF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Hembra AN 37° Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RT Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RT Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8 Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RP Acier inoxydable 316 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12AN Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po AN 37° mâle Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RS Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12ST Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12W Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16ST Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-1610-A-16ANF Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 1 po Évasement 37° femelle Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8 Acier inoxydable 316 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-16-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-12 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16AN Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po AN 37° mâle Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RS Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RT Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16ST Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-12 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-12RS Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-18-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-1-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-200-A-2ANF Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po AN 37° femelle Produkt anzeigen
SS-200-A-4ANF Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° femelle Produkt anzeigen
SS-20-TA-1-20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-24-TA-1-24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 1 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2RS Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2ST Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2RP Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-32-TA-1-32 Acier inoxydable 316 2 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-A-4ANF Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° femelle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RS Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RJ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-A-6ANF Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll 37° AN Rohrkonus Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-6RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RJ Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-6RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-8RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4AN Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6AN Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll 37° AN-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 9/16-18 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RP Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RG Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-810-A-8ANF Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll 37° AN Rohrkonus Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RS Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-8RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8AN Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll 37° AN-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-OR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.