text.skipToContent text.skipToNavigation
Bellows-Sealed Valve

Swagelok® Bellows-Sealed Valves

Swagelok bellows-sealed valves are designed to limit the potential for leaks, with many featuring a packless design or welded seals. They provide reliable, leak-tight performance in applications where the seal to atmosphere is critical to keep operators safe and processes functioning as intended.

View Bellows Valves

Swagelok bellows-sealed valves are available in a variety of styles and configurations, allowing users to find options that work well in their general and high-purity applications. Options include gasketed or welded body-to-bellows seals, stem tips for shutoff or regulating service, a variety of end connections, a wide range of flow coefficients, and panel or bottom mounting.

  • Specialized Swagelok bellows-sealed valves with micrometer handles allow for precise, repeatable flow setting by allowing stem position changes in as little as 0.001 in. (0.025 mm) increments
  • Compact Swagelok bellows-sealed valves for switching service allow for flow to be changed from one line to another using manual and spring-return or double-acting pneumatic actuators
  • High-pressure, pneumatically actuated Swagelok bellows-sealed valves can handle elevated working pressures and temperatures to match process requirements
  • Select Swagelok bellows-sealed valves feature a secondary containment system that prevents leaks to atmosphere even if the primary seal fails, enhancing reliability, versatility, and safety

Need help choosing bellows valves?

Contact Local Specialists

벨로우즈 밸브 카테고리

고순도 벨로우즈 밸브, BN 시리즈

고순도 벨로우즈 밸브, BN 시리즈

향상된 사이클 수명과 청정도를 제공하는 양압 스템 수축, 부드러운 작동, 유니온 보닛 구조의 고순도 밸브를 알아보십시오.

고압 벨로우즈 밸브, HB 시리즈

고압 벨로우즈 밸브, HB 시리즈

양방향에서 최대 압력 등급의 전체 메탈 대기 밀폐를 제공하는 고압, 공압 작동식 벨로우즈 밸브를 알아보십시오.

공압식 액츄에이터

공압식 액츄에이터

신뢰성 높고 정밀한 유량 제어가 가능하도록 설계된 벨로우즈 밸브용 고품질 공압 액추에이터로 시스템의 성능을 높여보십시오. 

미터링 벨로우즈 밸브, BM 시리즈

미터링 벨로우즈 밸브, BM 시리즈

신뢰성 높은 미터링 벨로우즈 밸브에는 경화 스테인리스강 액추에이터, 최대 6회전 유량, 드라이버로 조절 가능한 일자 홈 핸들이 있습니다.

방향 전환 서비스용 벨로우즈 밸브, BY 시리즈

방향 전환 서비스용 벨로우즈 밸브, BY 시리즈

방향 전환 서비스에 적합한 BY 시리즈 벨로우즈 밸브에 대해 알아보십시오. 패킹이 없는 컴팩트 디자인과 일관적인 차단이 가능한 Torlon® 스템 가이드. 

벨로우즈 멀티-밸브 매니폴드, V3 시리즈

벨로우즈 멀티-밸브 매니폴드, V3 시리즈

Swagelok® 3-밸브 매니폴드에는 까다로운 유체 밀폐 요구 조건이 있는 시스템에 적합한 벨로우즈 밀폐 밸브가 사용됩니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

최적의 호환성을 제공하도록 설계된 고품질 부품을 찾아보십시오. 스템 팁 키트, 벨로우즈 키트, 표시기 스위치 키트, 가스켓 키트용 예비 부품 및 액세서리.

일반 서비스용 벨로우즈 밸브, B 및 H 시리즈

일반 서비스용 벨로우즈 밸브, B 및 H 시리즈

조절 서비스용으로 몸체 대 벨로우즈의 가스켓 또는 용접 밀폐 및 스템 팁이 있는 정밀 성형 메탈 벨로우즈 밸브로 신뢰성 높은 차단을 보장할 수 있습니다.

패킹이 있는 고온용 벨로우즈 밸브, U 시리즈

패킹이 있는 고온용 벨로우즈 밸브, U 시리즈

대기 누설을 방지하는 이차 밀폐 시스템이 있는 Swagelok® U 시리즈 벨로우즈 밸브로 신뢰성과 다기능성을 높여보십시오. 

Bellows-Sealed Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for  fluid sampling systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.