Befestigungssystem — Kunststoffschellen in Blockform
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Befestigungssystem — Kunststoffschellen in Blockform
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PA-4T | Polyamide | 1/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-12TM | Polypropylene | 12 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-4T | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-6TM | Polypropylene | 6 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-8TM | Polypropylene | 8 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PA-16T | Polyamide | 1 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PA-8T | Polyamide | 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-10T | Polypropylene | 5/8 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-14T | Polypropylene | 7/8 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-16TM | Polypropylene | 16 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-18TM | Polypropylene | 18 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-25TM | Polypropylene | 25 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S5-PP-20T | Polypropylene | 1 1/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S5-PP-24T | Polypropylene | 1 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 316-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.