text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccordement de flexible thermoplastique, raccord pour tube 6 mm en acier inoxydable, diam. flexible 1/4 po

Réf. pièce : SS-TP4-TM6

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Diamètre du flexible 1/4 po
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Raccords de flexible thermoplastique

Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccordement de flexible thermoplastique, raccord pour tube 6 mm en acier inoxydable, diam. flexible 1/4 po

Réf. pièce : SS-TP4-TM6
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Raccords de flexible thermoplastique
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Spécifications

SS-TP4-TM6 — Raccordement de flexible thermoplastique, raccord pour tube 6 mm en acier inoxydable, diam. flexible 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Diamètre du flexible 1/4 po
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-TP12-TA12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-TP16-TA16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-TP4-AS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female JIC (AN) 37° Swivel - - Afficher le produit
SS-TP4-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-TP4-SL4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-TP4-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-TP6-TA6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-TP8-AS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female JIC (AN) 37° Swivel - - Afficher le produit
SS-TP8-PM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-TP8-SL8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-TP8-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
S-TP8-TA8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.