Swagelok®サーモプラスチック・ホース
Swagelok®サーモプラスチック・ホース(ナイロンおよびポリエチレン)・コア・ホースは、高いインパルス圧力サイクルや動的(ダイナミック)運動にも耐える頑丈な設計が採用されているため、油圧および圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填アプリケーションにおいて非常に優れたパフォーマンスを発揮します。
サーモプラスチック・ホースを見るSwagelokサーモプラスチック・ホースを油圧ポンプやボール・バルブ・アプリケーションに使用すると、強力な圧力インパルス性能を得ることができます。サーモプラスチック・ホースは、高圧の変化に対する耐性を有しているため、圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填 アプリケーションにおいて特に優れたパフォーマンスを発揮します。また、NGVおよびECE R110の代替燃料認証を取得しています。
スウェージロックのナイロン・コア多目的ホース(スムーズボア・タイプ)を使用すると、油圧や天然ガスをはじめとする一般産業アプリケーションにおいて、迅速かつ安全に接続することが可能です。さまざまなエンド・コネクションを選ぶことができます。内壁が滑らかなため、流量の制御性およびドレン性に優れており、高い精度および清浄性を実現します。ポリウレタン製カバーは、耐磨耗性があります。
Swagelokポリエチレン・ホースのコア材質は、FDA 21 CFR Part 177 1520およびNSF-51に準拠しており、食品、乳製品、水を扱うアプリケーション での使用に適しています。内部の繊維製ブレード補強材により、耐圧性および柔軟性を向上させています。ポリウレタン製カバーは耐磨耗性があり、ホース内部での湿気のたまりやシステム内のコンタミネーションを防止します。
サーモプラスチック・ホースの選定にサポートが必要ですか?
Catégories de flexibles thermoplastiques

Flexible avec tube central en polyéthylène
Respectez les réglementations de la FDA et évitez les contaminations dans des applications agroalimentaires et laitières avec le flexible à tube central en polyéthylène de Swagelok.

Flexible en nylon
Utilisez des flexibles en nylon séries 7R et 8R pour des applications hydrauliques dans lesquelles les dégazages sont une préoccupation.

Raccordements d'extrémité
Facilitez l’installation sur site des flexibles Swagelok® en choisissant parmi toute une gamme de raccordements aux dimensions diverses.
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.