|
Stainless Steel BP Regulator, 0 to 100 psig (6.8 bar), A Configuration, FKM Seat, 1/4 in. FNPT, 0.20 Cv
Referencia #: KBP1F0A4A5A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Reguladores de contrapresiónLa serie KBP es un regulador de alta sensibilidad para uso general, diseñado para controlar los niveles de contrapresión en sistemas analíticos o de proceso aguas arriba del regulador. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Stainless Steel BP Regulator, 0 to 100 psig (6.8 bar), A Configuration, FKM Seat, 1/4 in. FNPT, 0.20 Cv
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Reguladores de contrapresión
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
Especificaciones
KBP1F0A4A5A20000 — Stainless Steel BP Regulator, 0 to 100 psig (6.8 bar), A Configuration, FKM Seat, 1/4 in. FNPT, 0.20 Cv
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Coeficiente de Caudal | Cv 0,20 |
| Mando | Mando Redondo Verde |
| Máxima Presión de Entrada | 6,8 bar (100 psig) |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 176 (80) |
| Configuración de puertos | A |
| Puertos | 1/4 pulg. NPT hembra |
| Rango de control de presión | 0 a 6,8 bar (100 psig) |
| Mecanismo sensor | Diafragma de aleación X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011100 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 41112404 |
| UNSPSC (11.0501) | 41112404 |
| UNSPSC (13.0601) | 41112404 |
| UNSPSC (15.1) | 41112404 |
| UNSPSC (17.1001) | 41112404 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Máxima Presión de Entrada
|
Rango de control de presión
|
Puertos
|
Configuración de puertos
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP1E0A4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 50 psig (3.4 bar) | 0 to 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Ver producto |
| KBP1F0D4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 100 psig (6.8 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | D | Ver producto |
| KBP1G0A4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 250 psig (17.2 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Ver producto |
| KBP1J0A4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
