|
Brass Heat Exchanger Tube Plug, 3/4 in. OD, 15 to 20 Tube Wall Gage
Part #: B-12TP-15-20
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Heat Exchanger Tube PlugsExtend the life of your heat exchangers by sealing the ends of leaking tubes with Swagelok heat exchanger tube plugs. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Brass Heat Exchanger Tube Plug, 3/4 in. OD, 15 to 20 Tube Wall Gage
Log in or Register to view price
Catalogs
Heat Exchanger Tube Plugs
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
Specifications
B-12TP-15-20 — Brass Heat Exchanger Tube Plug, 3/4 in. OD, 15 to 20 Tube Wall Gage
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Brass |
| Tube OD | 3/4 in. |
| Tube Wall Gauge | 15 - 20 |
| eClass (4.1) | 36040401 |
| eClass (5.1.4) | 36040101 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 22560208 |
| eClass (10.1) | 22560208 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40142609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
| UNSPSC (15.1) | 40183106 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Container Size
|
Temperature Range
|
Body Material
|
Tube OD
|
Tube Wall Gauge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12TP-15-20 | - | - | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | 15 - 20 | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
