text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok Instrument Manifold

Swagelok® Manifolds

Swagelok two-, three-, four-, or five-valve manifolds are factory built and tested to deliver reliable solutions for critical instrumentation applications. Direct-mount, remote-mount, or modular systems configurations are available, including low- fugitive-emissions and NACE-compliant alloy versions.

View All Manifolds

Swagelok manifolds minimize potential leak points by putting multiple valves in one body. They are designed for static pressure, liquid level, and differential pressure applications in traditional and compact inline body designs used in instrument, direct-mount, remote-mount, and module systems. Stream selector systems provide double-block-and-bleed (DBB) operation in a single compact module. Versions include:

  • V, VB, and VL series two-, three-, and five-valve instrument manifolds
  • VE series two-, three-, and five-valve direct-mount manifolds
  • Two-valve remote-mount manifolds
  • Mod 85 modular instrumentation systems
  • Low-Emissions (Low-E) direct- and remote-mount manifolds and Mod 85 systems certified per API 624
  • SSV series stream selector systems for process analyzer applications (see video to learn how it works)

Swagelok manifolds’ compact assembly design results in reduced size and weight, making them easy to install and maintain. Manifolds are available in body material options such as stainless steel, carbon steel, and duplex stainless steel, and packing materials such as PTFE for system versatility and Grafoil® for extended temperature ratings.

Have questions about manifolds?

Contact Local Specialists

Catégories de manifolds

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Garantissez la bonne installation et le bon fonctionnement des manifolds avec les kits de support de montage en acier inoxydable pour manifolds série V.

Manifolds à cinq vannes, instrumentation

Manifolds à cinq vannes, instrumentation

Ces manifolds comportent cinq vannes à pointeau en acier inoxydable pour un contrôle précis de la pression. Des modèles traditionnels ou compacts sont disponibles. 

Manifolds à deux vannes, instrumentation

Manifolds à deux vannes, instrumentation

Ces manifolds comportent deux vannes à pointeau en acier inoxydable pour un contrôle précis de la pression. Des modèles traditionnels ou compacts sont disponibles. 

Manifolds à trois vannes, instrumentation

Manifolds à trois vannes, instrumentation

Ces manifolds comportent trois vannes à pointeau en acier inoxydable pour un contrôle précis de la pression. Des modèles traditionnels ou compacts sont disponibles.

Sélecteurs d'échantillonnage

Sélecteurs d'échantillonnage

Découvrez notre système de sélection d’échantillons compact pour analyseur de process, à utiliser lorsqu’une résistance supérieure à la corrosion est nécessaire.

Manifolds Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.