|
Druckregler, Edelstahl, 0 bis 3,4 bar (0-50 psig), 248 bar (3600 psig) Eingang, Konfiguration B, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, PCTFE-Sitz, Cv 0,06, Handrad
Art.-Nr.: KPR1ERB412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
EinstufigDie Serie KPR ist ein kompakter Regler mit hervorragender Genauigkeit, Empfindlichkeit und Einstellungsdruck-Stabilität. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Druckregler, Edelstahl, 0 bis 3,4 bar (0-50 psig), 248 bar (3600 psig) Eingang, Konfiguration B, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, PCTFE-Sitz, Cv 0,06, Handrad
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Einstufig
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
Technische Daten
KPR1ERB412A20000 — Druckregler, Edelstahl, 0 bis 3,4 bar (0-50 psig), 248 bar (3600 psig) Eingang, Konfiguration B, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, PCTFE-Sitz, Cv 0,06, Handrad
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Durchflusskoeffizient | 0,06 Cv |
| Handrad | Grüner Drehknopf |
| Maximaler Eingangsdruck | 248 bar (3600 psig) |
| Maximale Temperatur °F (°C) | 176 (80) |
| Anschluss-Konfiguration | B |
| Anschlüsse | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde |
| Druckregelbereich | 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) |
| Steuerungsmechanismus | X750 Membran |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Maximaler Eingangsdruck
|
Druckregelbereich
|
Anschlüsse
|
Anschluss-Konfiguration
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | 316 Stainless Steel | 100 psig (6.8 bar) | 0 to 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. Female NPT | C | Produkt anzeigen |
| KPR1DRB412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Produkt anzeigen |
| KPR1DRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Produkt anzeigen |
| KPR1ERF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Produkt anzeigen |
| KPR1FJA415A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Produkt anzeigen |
| KPR1FJC412A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | C | Produkt anzeigen |
| KPR1FJF412A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Produkt anzeigen |
| KPR1FRA412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Produkt anzeigen |
| KPR1FRB417A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Produkt anzeigen |
| KPR1FRB417A30000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Produkt anzeigen |
| KPR1FRC412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | C | Produkt anzeigen |
| KPR1FRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Produkt anzeigen |
| KPR1GJF412A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Produkt anzeigen |
| KPR1GRA412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Produkt anzeigen |
| KPR1GRB412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Produkt anzeigen |
| KPR1GRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Produkt anzeigen |
| KPR1JRA412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Produkt anzeigen |
| KPR1JRE412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | - | Produkt anzeigen |
| KPR1JRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
