text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューサー、チューブ外径サイズ:6 mm × 1/2 インチ・サイズ Swagelokチューブ・アダプター

型番: SS-6M0-R-8

仕様

属性
Matériau du corps Edelstahl 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Dimension du raccordement 2 1/2 Zoll
Type du raccordement 2 Swagelok® Rohrstutzen
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューサー、チューブ外径サイズ:6 mm × 1/2 インチ・サイズ Swagelokチューブ・アダプター

型番: SS-6M0-R-8
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

仕様

SS-6M0-R-8 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューサー、チューブ外径サイズ:6 mm × 1/2 インチ・サイズ Swagelokチューブ・アダプター

属性
Matériau du corps Edelstahl 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Dimension du raccordement 2 1/2 Zoll
Type du raccordement 2 Swagelok® Rohrstutzen
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-8M0-R-6M Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
PFA-420-6-2 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
PFA-620-6-4 PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
PFA-820-6-4 PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
PFA-820-6-6 PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-100-R-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-100-R-2BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-100-R-4 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-100-R-4BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-100-R-6M Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-1010-6-6 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1010-6-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1010-R-12 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-1010-R-16 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-1010-R-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-61-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-10M0-6-6M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-10M0-6-8M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-10M0-R-12M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-R-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-R-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-R-6M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-R-8 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-R-8M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-1210-6-10 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1210-6-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1210-6-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1210-6-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1210-R-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-1210-R-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-1210-R-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter 製品を見る
SS-1210-R-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter 製品を見る
SS-1210-R-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-6-10M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-12M0-6-6M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-12M0-6-8M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-12M0-R-10M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-12 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-16M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-18M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-20M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 20 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-22M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-25M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-6M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-12M0-R-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1410-6-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-15M0-6-12M 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1610-2R-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1610-6-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1610-6-4 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1610-6-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1610-R-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1610-R-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1610-R-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1610-R-32 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1610-R-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-16M0-6-10M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-16M0-6-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-16M0-R-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-18M0-6-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18M0-R-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-18M0-R-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-18M0-R-22M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-18M0-R-25M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-2000-6-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-2000-R-24 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-200-6-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-200-6-1BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-200-R-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-200-R-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-200-R-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-200-R-4BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-200-R-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-200-R-6BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-200-R-6M 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-200-R-8 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-200-R-8BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-20M0-6-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-2400-6-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-25M0-6-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-25M0-6-18M 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-25M0-R-18M 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-2M0-R-2 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-300-6-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-300-R-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-300-R-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-3M0-6-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3M0-R-10M 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-3M0-R-2 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-3M0-R-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-3M0-R-6M 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-3M0-R-6MBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-400-6-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-6-1BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-6-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-6-2BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-400-6-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-400-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-12BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-12M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-16 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 5/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-6M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-8BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-8M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-4M0-R-4 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-4M0-R-6M Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-500-6-4 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-500-R-6 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-600-6-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-600-6-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-600-6-2BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-600-6-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-600-6-4BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-600-6-5 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-600-R-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-600-R-10M Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-600-R-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-600-R-16 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-600-R-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-600-R-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-600-R-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-600-R-8BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-6-1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-61-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-61-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6-2M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 2 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6-3M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6-3MBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6-4M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 4 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-R-10M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-12M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-12MBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-R-18M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-3M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-6M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-8M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-6-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-6-2BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-6-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-6-4BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-6-4SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-6-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-6BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-810-R-10 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-R-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-R-12BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-R-12M 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-R-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-R-16BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-R-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-R-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-810-R-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-6-6M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8M0-6-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8M0-R-10M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-12M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-16M 316ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-6M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
T-400-6-2 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
T-600-6-4 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。