text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、六角ニップル、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ × 1/8 インチ・サイズ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート

型番: SS-2-HN-2RS

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
六角ニップル

六角ニップル継手を使用すると、レンチで容易に堅牢なインライン配管を接続可能—重要な配管システムやコンパクトなレイアウトに適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

ステンレス鋼製 パイプ継手、六角ニップル、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ × 1/8 インチ・サイズ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート

型番: SS-2-HN-2RS
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

六角ニップル
六角ニップル継手を使用すると、レンチで容易に堅牢なインライン配管を接続可能—重要な配管システムやコンパクトなレイアウトに適しています。

仕様

SS-2-HN-2RS — ステンレス鋼製 パイプ継手、六角ニップル、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ × 1/8 インチ・サイズ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-4-HN Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-8-HN Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
M-8-HN Alloy 400 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-HN 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-HN-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-12-HN-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-16-HN 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-16-HN-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-16-HN-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-24-HN Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-2-HN Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-2-HN-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-4-HN Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-HN-10K Edelstahl 316 1/4 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde 1/4 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde 製品を見る
SS-4-HN-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-4-HN-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-4-HN-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-600-2-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-6-HN Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6-HN-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-6-HN-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-6-HN-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-8-HN Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-HN-10K Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle à paroi épaisse 1/2 po Filetage NPT mâle à paroi épaisse 製品を見る
SS-8-HN-8RS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-8-HN-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-8-HN-RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。