Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac (série LD) Swagelok®
Robustes, polyvalentes et durables, les vannes à membrane de la série LD peuvent être utilisées dans de nombreuses applications d’obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolement.
Trouver plus d’informationsLes vannes à membrane série LD Swagelok® sont conçues pour assurer des fonctions d’arrêt, de distribution de gaz en vrac ou d’isolement à des pressions de service allant jusqu’à 20,6 bar (300 psig). Grâce à trois membranes distinctes, ces vannes associent robustesse, polyvalence et long cycle de vie, tandis que leur structure entièrement métallique renforce la sécurité et la durabilité.
Les vannes série LD Swagelok présentent également une conception innovante qui élimine les ressorts et les filets en contact avec le fluide, ce qui permet une exploitation plus propre et réduit les risques de contamination. Par ailleurs, la conception unique de l’embout de tige compensatrice, avec son insert en PCTFE, favorise une fermeture étanche et évite que la vanne ne soit endommagée par un serrage excessif.
Caractéristiques techniques
| Pression de service | Jusqu’à 20,6 bar (300 psig) |
| Température | –28 à 148°C (–20 à 300°F) |
| Coefficient de débit | Jusqu’à 13 |
| Matériaux du corps | Acier inoxydable moulé CF3M, acier inoxydable 316L forgé ou en barres |
| Matériau de la membrane | Acier inoxydable 316L |
| Raccordements d’extrémité | Type : Raccord pour tube Swagelok®, raccord VCR® mâle, taraudage NPT, taraudage ISO, extension de tube Taille : 12 mm à 25 mm ; 1/4 po à 1 po |
Vous avez des questions sur les vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac ?
Catalogues des vannes à membrane pour gaz en vrac
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); Shutoff, bulk-gas distribution, and isolation service; Cast, forged, and bar stock stainless steel body material; 1/4 to 1 in. and 12 to 25 mm end connections
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.
Q&A: Entwicklungen und Trends in der Halbleiterherstellung
In diesem Artikel beschäftigen wir uns damit, wie die Zusammenarbeit zwischen Herstellern von Halbleiter-Fertigungsanlagen, Chipproduzenten und Fluidsystemanbietern in der Halbleiterindustrie über Jahrzehnte hinweg dazu beigetragen hat, dass das Mooresche Gesetz eingehalten werden konnte. Zudem werfen wir einen Blick in die Zukunft dieser schnelllebigen Branche.