text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito VCR de Acero inox. 316 para soldar por encastre, 5/8 pulg. VCR x 5/8 pulg. Encastre tubo

Referencia #: SS-10-VCR-3

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 5/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 5/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo por encastre
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Manguitos

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manguito VCR de Acero inox. 316 para soldar por encastre, 5/8 pulg. VCR x 5/8 pulg. Encastre tubo

Referencia #: SS-10-VCR-3
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguitos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Especificaciones

SS-10-VCR-3 — Manguito VCR de Acero inox. 316 para soldar por encastre, 5/8 pulg. VCR x 5/8 pulg. Encastre tubo

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 5/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 5/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo por encastre
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LVV-4-VCR-3-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LVV-4-VCR-3-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LVV-8-VCR-3-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LVV-8-VCR-3-8TB7P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Ver producto
SS-12-VCR-3 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-12-VCR-3-12MTW 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Male Weld Ver producto
SS-12-VCR-3-12TA 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-12-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 3/4 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - Ver producto
SS-16-VCR-3 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-16-VCR-3-16MTW 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Male Weld Ver producto
SS-1-VCR-3 316 Stainless Steel 1/16 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/16 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-2-VCR-3 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-2-VCR-3-2MTW 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Male Weld Ver producto
SS-2-VCR-3-2TA 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-2-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 1/8 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - Ver producto
SS-4-VCR-3 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-4-VCR-3-2MTW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Male Weld Ver producto
SS-4-VCR-3-2TSW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-4-VCR-3-4MTW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Male Weld Ver producto
SS-4-VCR-3-4TA 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4-VCR-3-6MTA 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 6 mm Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 1/4 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - Ver producto
SS-6-VCR-3 316 Stainless Steel 3/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-8-VCR-3 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-8-VCR-3-4MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Male Weld Ver producto
SS-8-VCR-3-4TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-8-VCR-3-6MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Male Weld Ver producto
SS-8-VCR-3-6TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8-VCR-3-8MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Male Weld Ver producto
SS-8-VCR-3-8TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.