text.skipToContent text.skipToNavigation

탄소강 가스켓, 3/8인치 ISO 평행나사(RS) 피팅, 탄화플루오르 FKM 내부 링

Referencia #: S-6-RS-2V

Especificaciones

Atributo Valor
몸체 재질 탄소강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
유량 제한기 아니오
가스켓 크기 3/8인치
내부 링 탄화플루오르 FKM 내부 링
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31161833
가스켓

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

탄소강 가스켓, 3/8인치 ISO 평행나사(RS) 피팅, 탄화플루오르 FKM 내부 링

Referencia #: S-6-RS-2V
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

가스켓
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

Especificaciones

S-6-RS-2V — 탄소강 가스켓, 3/8인치 ISO 평행나사(RS) 피팅, 탄화플루오르 FKM 내부 링

Atributo Valor
몸체 재질 탄소강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
유량 제한기 아니오
가스켓 크기 3/8인치
내부 링 탄화플루오르 FKM 내부 링
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31161833
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
304L-12-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Ver producto
304L-16-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Ver producto
304L-2-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Ver producto
304L-4-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Ver producto
304L-6-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Ver producto
CU-12-RP-2 Copper - - - - Ver producto
CU-2-RP-2 Copper - - - - Ver producto
CU-4-RG-2 Copper - - - - Ver producto
CU-4-RP-2 Copper - - - - Ver producto
CU-6-RP-2 Copper - - - - Ver producto
CU-8-RG-2 Copper - - - - Ver producto
CU-8-RP-2 Copper - - - - Ver producto
S-12-RS-2V Carbon Steel - - - - Ver producto
S-16-RS-2V Carbon Steel - - - - Ver producto
S-2-RS-2V Carbon Steel - - - - Ver producto
S-4-RS-2B Carbon Steel - - - - Ver producto
S-4-RS-2V Carbon Steel - - - - Ver producto
S-8-RS-2V Carbon Steel - - - - Ver producto
SS-12-RS-2B Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-12-RS-2V Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-12-RSD-2V Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-16-RS-2V Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-16-RSD-2V Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-20-RS-2V Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-2-RS-2V Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-2-RSD-2V Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-4-RP-2 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-4-RS-2B Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-4-RS-2V Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-4-RSD-2V Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-6-RS-2B Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-6-RS-2V Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-6-RSD-2V Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-8-RS-2B Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-8-RS-2V Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-8-RSD-2V Stainless Steel - - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.