text.skipToContent text.skipToNavigation

AN-Einschraubadapter, Edelstahl, 1 Zoll Rohrstutzen x 1 Zoll AN-Außenkegel

Art.-Nr.: SS-16-TA-1-16AN

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Größe Verbindung 2 1 Zoll
Typ Verbindung 2 37° AN-Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Gerade Ausführungen

Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

AN-Einschraubadapter, Edelstahl, 1 Zoll Rohrstutzen x 1 Zoll AN-Außenkegel

Art.-Nr.: SS-16-TA-1-16AN
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Technische Daten

SS-16-TA-1-16AN — AN-Einschraubadapter, Edelstahl, 1 Zoll Rohrstutzen x 1 Zoll AN-Außenkegel

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Größe Verbindung 2 1 Zoll
Typ Verbindung 2 37° AN-Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare Produkt anzeigen
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4-TA-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-4-TA-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-6-TA-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-6-TA-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-8-MTA-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-8-TA-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-8-TA-7-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-8-TA-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
S-6-TA-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-TA-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1210-A-12ANF 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female 37° AN Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male 37° AN Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1610-A-16ANF 316 Stainless Steel 1 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female 37° Flare Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-16-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16ST Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-12 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-12RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-8RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18-MTA-7-8RG Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-1-TA-1-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-A-2ANF Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll 37° AN Rohrkonus Produkt anzeigen
SS-200-A-4ANF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°めすAN Produkt anzeigen
SS-20-TA-1-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-24-TA-1-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター 1 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2RP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-32-TA-1-32 316 ステンレス鋼 2 インチ 予備締めされたSwagelok®チューブ・アダプター 2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-400-A-4ANF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°めすAN Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4AN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°おすAN Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RJ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-A-6ANF Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll 37° AN Rohrkonus Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-6RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RJ Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-6RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-8RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4AN Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6AN Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll 37° AN-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 9/16-18 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RP Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RG Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-810-A-8ANF Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll 37° AN Rohrkonus Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RS Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-8RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8AN Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll 37° AN-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-OR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RG Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RP Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.