|
Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/4 po, clé bleue
零部件号:SS-QC4-B-4PFK5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
本体对于需要频繁连接,夹气和溢出最小化的应用场合,使用世伟洛克快速接头可进行快速、方便的连接。 登录或注册查看价格 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
目录
本体
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
规格
SS-QC4-B-4PFK5 — Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/4 po, clé bleue
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 夹气 | 0,3 cm3 |
| 阀体材料 | Acier inoxydable 316 |
| 清洁工艺 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/4 po |
| 接头 1 类型 | Filetage NPT femelle |
| Cv 最大值 | 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO |
| 润滑剂 | Dow Corning 111 |
| O 型圈材料 | Élastomère fluorocarboné FKM |
| 最高温度时连接的压力额定值 | 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C |
| 室温时连接的压力额定值 | 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C |
| 室温时断开的压力额定值 | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
| 压力温度额定值(连接和断开) | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
| 系列 | QC4 |
| 特殊套筒 | Manchon à clé bleue |
| 溢出 | 0,3 cm3 |
| 测试 | 0,3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Brass | 1/8 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QC4-B-2PM | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QC4-B-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
| B-QC4-B-4MT | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 查看产品 |
| B-QC4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QC4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QC4-B-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
| B-QC6-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QC6-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QC6-B-600 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| B-QC6-B-6PF | 황동 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QC6-B-6PM | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QC8-B-810 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| B-QC8-B-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QC8-B-8PM | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-200 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-2PF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-2PM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-400IS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4FT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4PFJA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4PFK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4PFK3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4PFK4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4PMK1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4PMK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4PMK3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4PMK4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4PMK5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC4-B-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-B-10M0 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-B-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-B-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-B-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-B-600IS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-B-6MT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-B-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-B-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC8-B-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC8-B-8FT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC8-B-8MT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 查看产品 |
| SS-QC8-B-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QC8-B-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 查看产品 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
