|
Vorderer Klemmring, PTFE, für 3 mm Rohrverschraubung
Part #: T-3M3-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Передние обжимные кольцаПереднее обжимное кольцо уплотняет и обеспечивает надежный захват трубки для критически важных систем. Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Vorderer Klemmring, PTFE, für 3 mm Rohrverschraubung
Log in or Register to view price
Catalogs
Передние обжимные кольца
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
T-3M3-1 — Vorderer Klemmring, PTFE, für 3 mm Rohrverschraubung
| Attribute | Value |
|---|---|
| Материал корпуса | PTFE |
| Процедура очистки | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 3 mm |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37060708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| 2507-403-1 | 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | View Product |
| 2507-603-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | View Product |
| 2507-813-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | - | - | View Product |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| 825-403-1 | Сплав 825 | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
| B-203-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| B-403-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
| B-603-1 | Латунь | 3/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| HC-203-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| HC-403-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
| HC-603-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| HC-813-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | View Product |
| INC-403-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | View Product |
| M-603-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | View Product |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | View Product |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| PFA-823-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | View Product |
| S-1213-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | View Product |
| S-1613-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-1013-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-103-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-103-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-10M3-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1213-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-12M3-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1413-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-14M3-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | View Product |
| SS-15M3-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1613-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-16M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | View Product |
| SS-18M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2003-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-203-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-20M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | View Product |
| SS-22M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-25M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | View Product |
| SS-28M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | View Product |
| SS-303-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-3203-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-3M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | View Product |
| SS-403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-4M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | View Product |
| SS-503-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-603-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-6M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | View Product |
| SS-813-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-8M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | View Product |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | View Product |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | View Product |
| T-1613-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | View Product |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 インチ | - | - | - | View Product |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | View Product |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | View Product |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | View Product |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | View Product |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | View Product |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
