![Druckminderungsregler, elektrisch beheizt](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/pressure-reducing-regulators-electrically-heated-1400x411.jpg)
Swagelok® Druckminderungsregler, elektrisch beheizt
Elektrisch beheizte druckreduzierende Verdampfungsregler der Serie KEV sind zur Verwendung in gefährlichen Umgebungen geeignet und können flüssige Proben verdampfen oder Gasproben vorheizen, um Kondensation zu vermeiden.
Weitere Informationen anfordernPensados para aplicaciones especiales:
- Los reguladores vaporizadores de gas caldeados por vapor (serie KSV) se adaptan a los cambios de fase
- Los reguladores de cambio de botellas de gas (serie KCM) cambian automáticamente entre dos fuentes de gas, haciendo más sencillas y reduciendo las paradas asociadas a los cambios manuales.
- El regulador para vaciado de tanques suministra gas inerte a baja presión y alto caudal al espacio gaseoso del tanque
Regulador de cambio de botellas (Serie KCM)
Especificaciones
Máxima Presión de Entrada | 300 bar (4351 psig) con asiento de PEEK 248 bar (3600 psig) Las conexiones de las botellas y los accesorios de las mangueras pueden limitar los rangos. |
Rangos de Control de Presión | 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig) |
Presiones Nominales de Cambio | 6,8, 17,2 y 34,4 bar (100, 250 y 500 psig) |
Coeficiente de caudal (Cv) | 0,06 |
Máxima temperatura de servicio | 80°C (176°F) con asiento de PCTFE 200°C (392°F) con asiento de PEEK 100°C (212°F) con asiento de PEEK y presión máx. de entrada mayor que 248 bar (3600 psig) |
Regulador vaporizador de diafragma alimentado por vapor Serie KSV
Especificaciones
Máxima Presión de Entrada | 248 bar (3600 psig) |
Rangos de Control de Presión | 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig) |
Coeficiente de caudal (Cv) | 0,06 o 0,20 |
Máxima Presión y Temperatura del Vapor | 44,7 bar (650 psig) y 260°C (500°F) |
Máxima temperatura de servicio | 200°C (392°F) |
Reguladores de presión para vaciado de tanques
Especificaciones
Material | Construcción en Acero inoxidable 316L |
Tamaños de las Conexiones Finales | 1/2, 1 y 2 pulg. |
Presión de servicio | Hasta 16,0 bar (232 psig) |
Rangos de Control de Presión | 2,0 a 4,0 in. H2O, 5 a 10 mbar (0,07 a 0,14 psig) hasta 20 a 321 in. H2O, 50 a 800 mbar (0,72 a 11,6 psig) |
Coeficiente de caudal (Cv) | 0,20, 0,30, 1,00 |
Temperatura | –20 a 100°C (–4 a 212° F) |
ヒーター付き減圧レギュレーターのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
![スウェージロックのレギュレーター流量曲線作成ツール](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/regulator-flow-curve-1400x610.jpg)
適切なレギュレーターを選定するのにサポートが必要ですか?
レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件におけるレギュレーターのパフォーマンスを比較することができます。
適切なレギュレーターを探すDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/managing-supply-pressure-effect-in-regulator-260x154.jpg)
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.
![Vapodétendeurs série RHPS Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/thorough-testing-for-reliable-regulators-260x154.jpg)
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs
Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.
![Courbe de débit montrant le phénomène de baisse graduelle](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/flatten-regulator-flow-curve-260x154.jpg)
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie
Tout détendeur est confronté au problème de baisse graduelle de la pression de sortie. Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.
![Détendeurs utilisés pour réduire le temps de réponse](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/regulator-reduce-time-delay-analytical-instrumentation-system-260x154.jpg)
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.