호스 및 플렉시블 튜빙
이 사양에 사용 가능한 호스 및 플렉시블 튜빙:
- 코어 재질 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌, 고무
- 1/8~2인치
- 인치 및 미터 규격 연결구
- 맞춤 길이 사용 가능
- 옵션 커버, 태깅, 테스트
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Metal Core Hose — Flexible Metal Hose, FM Series — FM Series Flexible Metal Hose
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-FM12SL12SL12-18 316L Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-FM4SL4PM4-12 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT SS-FM4SL4SL4-36 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-FM4TA4TA4-12 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FM6SL6SL6-18 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-FM8SL8SL8-48 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting SS-FM4TA4TA4-24 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FM8SL8PM8-18 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT SS-FM6SL6SL6-36 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-FM4SL4PM4-36 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT SS-FM4SL4SL4-12 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-FM6SL6PM6-18 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT SS-FM4TA4TA4-48 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FM4TA4TA4-36 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FM8SL8SL8-18 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간