text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel IPT NVT Series Needle Valve, 0.08 Cv, 1/4 in. High Pressure Coned and Threaded Connection, Vee Stem Tip, 60 000 psi (4134 bar)

Referencia #: NVT4H1VM60

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Conexión hembra con cono y rosca de alta presión
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Conexión hembra con cono y rosca de alta presión
Máxima Presión 4134 bar (60.000 psi)
Orificio 0.062
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Modelo Recto, Modelo en V

Swagelok tiene disponible una amplia gama de válvulas de aguja de cierre y regulación para controlar el caudal en aplicaciones de servicio general y crítico.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

316 Stainless Steel IPT NVT Series Needle Valve, 0.08 Cv, 1/4 in. High Pressure Coned and Threaded Connection, Vee Stem Tip, 60 000 psi (4134 bar)

Referencia #: NVT4H1VM60
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Modelo en V
Swagelok tiene disponible una amplia gama de válvulas de aguja de cierre y regulación para controlar el caudal en aplicaciones de servicio general y crítico.

Especificaciones

NVT4H1VM60 — 316 Stainless Steel IPT NVT Series Needle Valve, 0.08 Cv, 1/4 in. High Pressure Coned and Threaded Connection, Vee Stem Tip, 60 000 psi (4134 bar)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Conexión hembra con cono y rosca de alta presión
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Conexión hembra con cono y rosca de alta presión
Máxima Presión 4134 bar (60.000 psi)
Orificio 0.062
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
NVT4FK1VA20 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Ver producto
NVT4H1VY30 316 Stainless Steel 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection Ver producto
NVT4M1VA20 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection Ver producto
NVT4N1VG15 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
NVT6M1VA20 316 Stainless Steel 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection Ver producto
NVT8FK1VB20 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Ver producto
NVT8N1VB15 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
NVT9H1VM60 316 Stainless Steel 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection Ver producto
NVT9H1VY30 316 Stainless Steel 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection Ver producto
NVT9M1VB20 316 Stainless Steel 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.