text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok Welding System, Series 5 Tube Collet Half, 1/4 in.

Art.-Nr.: CWS-5UCI-04

Technische Daten

Attribute Wert
Tube Size 1/4 in.
Welder Series Series 5
eClass (4.1) 21021101
eClass (5.1.4) 21021101
eClass (6.0) 21022190
eClass (6.1) 21022190
eClass (10.1) 21022190
UNSPSC (4.03) 27112808
UNSPSC (10.0) 27112808
UNSPSC (11.0501) 27112808
UNSPSC (13.0601) 27112808
UNSPSC (15.1) 27112808
UNSPSC (17.1001) 40173507
Tube Collets

Help ensure high-quality, uniform orbital welds with the assortment of Swagelok weld tools and accessories that enable accurate, repeatable results in a variety of weld configurations.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Swagelok Welding System, Series 5 Tube Collet Half, 1/4 in.

Art.-Nr.: CWS-5UCI-04
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Tube Collets
Help ensure high-quality, uniform orbital welds with the assortment of Swagelok weld tools and accessories that enable accurate, repeatable results in a variety of weld configurations.

Technische Daten

CWS-5UCI-04 — Swagelok Welding System, Series 5 Tube Collet Half, 1/4 in.

Attribute Wert
Tube Size 1/4 in.
Welder Series Series 5
eClass (4.1) 21021101
eClass (5.1.4) 21021101
eClass (6.0) 21022190
eClass (6.1) 21022190
eClass (10.1) 21022190
UNSPSC (4.03) 27112808
UNSPSC (10.0) 27112808
UNSPSC (11.0501) 27112808
UNSPSC (13.0601) 27112808
UNSPSC (15.1) 27112808
UNSPSC (17.1001) 40173507
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Schweißgerät Serie
Rohrgröße
CWS-10UCI-08 Series 10 1/2 in. Produkt anzeigen
CWS-10UCI-12 Series 10 3/4 in. Produkt anzeigen
CWS-10UCI-16 Series 10 1 in. Produkt anzeigen
CWS-5UCI-02 Series 5 1/8 in. Produkt anzeigen
CWS-5UCI-06 Series 5 3/8 in. Produkt anzeigen
CWS-5UCI-08 Series 5 1/2 in. Produkt anzeigen
CWS-5UCI-10 Series 5 5/8 in. Produkt anzeigen
K-11108 Series 5 - Produkt anzeigen
K-11132 Series 5 - Produkt anzeigen
K-SWS-5H-RTR-GEAR Series 5 - Produkt anzeigen
SWS-WHEC-D-35 Series 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 - Produkt anzeigen

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.